(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バスボンド Q シーリング剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バスボンド Q シーリング剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
718円
税込価格
790円

幅広い接着性で塩ビ鋼板にも使用可能。【特長】・密着性に優れたシリコーン樹脂を使...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    105
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 特長1:
    速硬化型で作業効率が向上します。耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます。防カビ剤入りです。
  • 用途1:
    排水管などのすき間の防水シールに。
  • 内容量:
    1本(50ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

04884

04884 イメージ

04884 イメージ

  • 仕上がり時間スピードUP。
  • 水・熱(+150℃)・寒さ(−40℃)・洗剤などの薬品に強い。
  • チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
  • サイズ:W110×D30×H197mm
  • 重量:105g
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ホワイト
4901490048847
447-4376
1本(50ml)

2個

718( 790円 )

1日目

クリア
クリア
4901490048885
447-4384
1本(50ml)

2個

718( 790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い接着性で塩ビ鋼板にも使用可能。
【特長】
・密着性に優れたシリコーン樹脂を使用し、水まわりの補修に適している。
・速硬化型で作業効率が向上。
・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れる。
・クリヤー色以外は防カビ剤入り。
【用途】
・排水管などのすき間の防水シールに。
・バス、キッチン、サニタリーなど各ユニット製品シールに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バスボンド Q シーリング剤

バスボンド Q シーリング剤

    シリコン補修剤 バスボンドQ

    シリコン補修剤 バスボンドQ

      コニシ バスボンドQクリヤー20ml

      コニシ バスボンドQクリヤー20ml

        コニシ バスボンドQアイボリー50ml

        コニシ バスボンドQアイボリー50ml

          木工パテA HC-152/HC-153

          木工パテA HC-152/HC-153

            目地シール P100g HJ-137

            目地シール P100g HJ-137

              すきまパテ

              すきまパテ

                "耐火パテ"

                "耐火パテ"

                  セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                  セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

                    セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596

                    セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596

                      スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                      スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                        バスコークN

                        バスコークN

                          セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                          セメダイン タイル目地材 200g HJ-113

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 718円 503円 504円 639円 400円 456円 727円 1,163円 360円 219円 1,079円 1,070円 204円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - - - - - シーリング剤 - - - - -
                            質量(g) 105 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 -40~150 - - - - - - - - - - -
                            特長1 速硬化型で作業効率が向上します。耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます。防カビ剤入りです。 - - - - - - - - - - - -

                            バスボンド Q シーリング剤のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            シーリング
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/30
                            エア漏れ対策に使用しました。使い切り様にもっと少量の物が有ればありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーリング
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/30
                            エア漏れ対策に使用しました。使い切り様にもっと少量の物が有ればありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防水シーリング
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                            少量のシーリング用途には、便利だと思いました。付属のへらも使いやすくきれいに施工することができました。今回は、300mm×300mmの子扉の取り付け淵のシーリングです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーキング、接着用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/26
                            コーキングガンサイズが割安なのは分かっているが、開封すると内部が徐々に固まってしまうので小さいサイズは重宝する。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイルの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                            タイルの目地が剥がれ補修に使用。きれいに埋まり小さくて使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗面台の隙間
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/14
                            工場の洗面台の隙間に使用。大きサイズのコーキング材がそんなに使用しないので固まってしまい、今回必要な分だけのサイズにしました。必要なときに使い切りサイズの方がいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました