(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
853円
税込単価
938円

引火性の心配がない水性タイプ。【特長】・塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • 色詳細:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901490053285
  • トラスココード:
    447-4651
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~50
  • 特長1:
    引火性の心配がない水性タイプです。塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタイプです。軽量タイプのため、施工しやすくなりました。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    ALC、コンクリート、モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。
  • 内容量:
    1本(333ml)

Loading...

製品仕様

アクリルコークNB(ノンブリードタイプ) イメージ

アクリルコークNB(ノンブリードタイプ) イメージ

  • 水性形で、作業性に優れる。
  • 水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。
  • 湿った下地にも施工できる。
  • 火気・有機溶剤による中毒の心配がない。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05328

1本(333ml)

2個

853( 938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引火性の心配がない水性タイプ。
【特長】
・塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタイプ。
・軽量タイプのため、施工しやすい。
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・ALC、コンクリート、モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)の型番05328のページです。
型番05328に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

      ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

        ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

        ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

          ボンド コンクリート・石材シール

          ボンド コンクリート・石材シール

            ボンド コークホワイト

            ボンド コークホワイト

              コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

              コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                シリコーンシーラント塗装用下地処理剤

                  ボンド ブチルコーク

                  ボンド ブチルコーク

                    ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                    ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                      オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                      オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

                          ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

                            メーカー コニシ シャープ化学 コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ 信越化学工業 コニシ コニシ オート化学 コニシ コニシ
                            通常価格 853円 945円 962円 1,436円 1,075円 948円 1,562円 6,891円 1,156円 998円 1,060円 1,651円 1,216円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤
                            ホワイト - - - グレー ホワイト - ホワイト - - グレー - -
                            色詳細 ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901490053285 - - - - 4901490501120 - - - - - - -
                            トラスココード 447-4651 - - - - 356-7923 - - - - - - -

                            ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました