(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド ブチルコーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド ブチルコーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円

金属接着性、水密性、気密性に優れている。【特長】・日本シーリング材工業会JSI...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    471.000
  • 材質1:
    主成分:ブチルゴム系
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~50
  • 特長1:
    金属接着性、水密性、気密性に優れています。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シールに。屋根材の金属接合部シールに。
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

製品仕様

54078

54078 イメージ

54078 イメージ

  • 広範な下地材料によく付着する。
  • とくに金属への密着性に優れる。
  • 水密性・気密性・ガス不透過性が高い。

性状

  • 粘度:400~800Pa・s
  • サイズ:W51×D51×H310mm
  • 重量:471g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54078

グレー
4901490540785
492-1925
1本(330ml)

2個

1,156( 1,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属接着性、水密性、気密性に優れている。
【特長】
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シールに。
・屋根材の金属接合部シールに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンド ブチルコークの型番54078のページです。
型番54078に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド ブチルコーク

ボンド ブチルコーク

    330ml ブチルコーク(グレー)

    330ml ブチルコーク(グレー)

      ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

      ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

        ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

        ボンド マルチコーク(高性能タイプ)

          シリコンコーク(防カビタイプ)

          シリコンコーク(防カビタイプ)

            ボンド コンクリート・石材シール

            ボンド コンクリート・石材シール

              コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

              コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

                ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                  ボンド コークホワイト

                  ボンド コークホワイト

                    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                    “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      屋根シール

                      屋根シール

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                          変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                          変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

                            メーカー コニシ エスコ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ シャープ化学 セメダイン コニシ コニシ
                            通常価格 1,156円 1,190円 998円 1,216円 914円 1,075円 1,562円 853円 948円 945円 1,127円 1,651円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 -
                            質量(g) 471.000 - - 520.000 386 196.000 - 420.000 566.000 - - 515 420.000
                            材質1 主成分:ブチルゴム系 - 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 - 主成分:アクリル樹脂系 主成分:アクリル樹脂系 - - 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系
                            使用温度範囲(℃) -20~50 - - -40~90 -40~150 -40~90 - -20~50 -20~80 - - -40~90 -40~90
                            特長1 金属接着性、水密性、気密性に優れています。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 - - 変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 - 色調を損なうことなく補修が可能です。速硬化型で作業効率が向上します。耐熱・耐寒・耐候性に優れています。施工後の塗装が可能です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 - 引火性の心配がない水性タイプです。塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタイプです。軽量タイプのため、施工しやすくなりました。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 健康住宅対応品です。 - - - -

                            ボンド ブチルコークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました