(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド 耐火目地用シーラント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド 耐火目地用シーラント

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,421円
税込価格
2,663円

火災時の高熱下で発泡しながら燃焼し、セラミック化することにより火災の貫通を防ぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    520.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長1:
    火災時の高熱下で発泡しながら燃焼し、セラミック化する事により火災の貫通を防ぐ。JIS A 1304建築構造部分の耐火試験方法による2時間耐火構造への適用検討が可能です。柔軟で目地の動きに対する追従性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    耐火構造物の目地シール。その他一般建築物の内外装目地に。
  • 内容量:
    1本(333ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

59378

59378 イメージ

59378 イメージ

  • 専用プライマーを使用することにより、広範な被着体に良好な接着性を示す。
  • 耐候性、耐久性に優れている。
  • 耐熱、耐寒性に優れ、−30℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐える。
  • 冬季など低温時の作業性、硬化性に優れている。
  • 肉やせ、発泡がない。

性状

  • 粘度:900~1,500Pa・s
  • サイズ:W51×D51×H320mm
  • 重量:520g
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
グレー
4901490593781
447-4732
1本(333ml)

1個

2,421( 2,663円 )

1日目

ホワイト
ホワイト
4901490594788
447-4741
1本(333ml)

1個

2,421( 2,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

火災時の高熱下で発泡しながら燃焼し、セラミック化することにより火災の貫通を防ぐ。
【特長】
・ISO834に基づく基準火災温度曲線に則った1時間の耐火性能(ALC目地)を有す。
・柔軟で目地の動きに対する追従性が良好。
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・耐火構造物の目地シール。
・その他一般建築物の内外装目地に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド 耐火目地用シーラント

ボンド 耐火目地用シーラント

    ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

    ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

      ボンドシリコンコーク

      ボンドシリコンコーク

        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

        変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

          シリコンコーク(防カビタイプ)

          シリコンコーク(防カビタイプ)

            ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

            ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

              シリコンコーク ステンカラー

              シリコンコーク ステンカラー

                ボンド ブチルコーク

                ボンド ブチルコーク

                  ボンド スーパーステン 333ml

                  ボンド スーパーステン 333ml

                    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                          シャーピー ヘンセイシリコーンM

                          シャーピー ヘンセイシリコーンM

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ シャープ化学 モメンティブ シャープ化学
                            通常価格 2,421円 1,436円 750円 1,750円 914円 1,651円 639円 1,156円 1,430円 1,493円 945円 2,198円 819円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - -
                            質量(g) 520.000 525.000 386 420.000 386 515 386 471.000 532 515 - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:アクリルウレタン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:シリコーン樹脂系 主成分:ブチルゴム系 主成分:変成シリコーン樹脂系 - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~90 -30~120 -40~150 -40~90 -40~150 -40~90 - -20~50 -40~90 -40~90 - - -
                            特長1 火災時の高熱下で発泡しながら燃焼し、セラミック化する事により火災の貫通を防ぐ。JIS A 1304建築構造部分の耐火試験方法による2時間耐火構造への適用検討が可能です。柔軟で目地の動きに対する追従性が良好です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 速硬化タイプであり、耐久性に優れています。 - - - - - 金属接着性、水密性、気密性に優れています。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。 ステンレス板・各種金属板・無機質板に優れた接着性を有し、弾性に富んだ接着層を形成するため、ショック・振動・温度変化に対し長期間強い接着力を保持します。 表面塗装性良好です。 - - -

                            ボンド 耐火目地用シーラントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました