(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木材補修用 ボンド ウッドパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木材補修用 ボンド ウッドパテ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
686円
税込価格
755円

乾燥固化後の切削、研磨、ねじ、釘加工がしやすい。【特長】・乾いてもへこみが少な...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 質量(g):
    249
  • 用途:
    木材の節、ひび割れ、キズ、穴埋め、すき間の充てんに。
  • 主成分材質:
    アクリル樹脂系
  • 内容量:
    1本(120ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

BWP-200-TM0

BWP-200-TM0 イメージ

BWP-200-TM0 イメージ

  • 引火性や刺激臭がない。
  • 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
  • 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
  • ※ 本品は小さな箇所の充てんにお使いください。幅または深さが5mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にひび割れ・凹みが目立ちます。5mm以上の充てんには[ボンド ウッドエポキシ]をお使いください。
  • ※ 浴室内木部などの常に水がかかる用途や、金属に接触する所には適しません。

性状

不揮発分84.0~88.0%
粘度80~250Pa・s
pH7.5~8.5
  • サイズ(重量):W191×D50×H39(249g)
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

色詳細
JANコード
トラスココード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ラワン
4901490257218
447-4899
乾いてもへこみが少なく、仕上がりがきれいです。乾燥固化後の切削、研磨、ねじ、釘加工がしやすいです。ほとんどの塗装に対応可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆です。JAIA 4VOC基準適合です。
1本(120ml)

2個

686( 755円 )

1日目

タモ白
4901490256211
447-4902
乾いてもへこみが少なく、仕上がりがきれいです。乾燥固化後の切削、研磨、ネジ、釘加工がしやすいです。ほとんどの水性、油性塗料による塗装が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆です。JAIA 4VOC基準適合です。
1本(120ml)

2個

686( 755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乾燥固化後の切削、研磨、ねじ、釘加工がしやすい。
【特長】
・乾いてもへこみが少なく、仕上がりがきれい。
・ほとんどの塗装に対応可能。
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆。
・JAIA4VOC基準適合。
【用途】
・木材の節、ひび割れ、キズ、穴埋め、すき間の充てん。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木材補修用 ボンド ウッドパテ

木材補修用 ボンド ウッドパテ

    軽パテ HC

    軽パテ HC

      補修パテ(Loctite)

      補修パテ(Loctite)

        エポキシパテ(木部用)

        エポキシパテ(木部用)

          ロックタイト 多用途補修パテ

          ロックタイト 多用途補修パテ

            120ml ウッドパテ

            120ml ウッドパテ

              穴うめパテ

              穴うめパテ

                エポキシパテ(コンクリート用)

                エポキシパテ(コンクリート用)

                  ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                  ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                    ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                      エポキシパテ(金属用)

                      エポキシパテ(金属用)

                        エポキシパテ(プラ用)

                        エポキシパテ(プラ用)

                          エポキシパテ 粘土状

                          エポキシパテ 粘土状

                            メーカー コニシ セメダイン アズワン セメダイン ヘンケル エスコ セメダイン セメダイン エスコ ヘンケル セメダイン セメダイン アズワン
                            通常価格 686円 846円 540円 998円 419円 790円 803円 1,098円 1,058円 814円 1,148円 1,148円 3,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 - - 簡易補修剤 - 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 -
                            質量(g) 249 - - - - - - - - - - - -
                            用途 木材の節、ひび割れ、キズ、穴埋め、すき間の充てんに。 - - - - - - - - - - - -
                            主成分材質 アクリル樹脂系 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本(120ml) - - - - - - - - - - - -

                            木材補修用 ボンド ウッドパテのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            板材のはぎ合わせ時の隙間充填に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/09
                            主にSPF材をはぎ合わせた際に出来る隙間を埋めるために使用。
                            タモ白を使用し、サンダーでサンディングすることにより、
                            綺麗に隙間を埋めることが出来ます。
                            とても便利な商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            節や隙間を埋めるのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            押し込むようにして詰めた後ヤスリがけをして使っています。多少、盛らないと乾燥後に凹みます。木目の見えるステイン系の塗料では、埋めた部分が丸わかりになるので、ミルクペイントなどの木目を見えなくする塗料で塗ると、パテで埋めた部分がまるで分からなくなります。

                            しっかり蓋をしめておけば長期に渡ってもちます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/22
                            無機質感はありますが、しっかりと穴は埋まりました
                            色合わせは難しいですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木製家具の補修
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/06
                            家具を製作する際にできてしまう割れや傷を埋めるのに使っています。
                            エポキシパテと違って気軽に使えるので重宝していますが、乾燥後の痩せがなくなればベストです(仕方ないのはわかっていますが)
                            また、浸透系の塗料を使うことが多いのですが、パテ面には染み込まないので使用には注意しています。
                            ペンキなどの被膜を作る塗料は油性水性ともによく載ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材の傷の補修に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            木材の傷や節穴隠しに使用しています。
                            剤が柔らかく塗布しやすく、硬化時間も短いので、非常に便利です。
                            硬化後にサンダーで綺麗に仕上げれば、塗装も綺麗にのります。
                            大変満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました