(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,619円 4,649円
税込単価
7,281円 5,114円

速硬化タイプ。【特長】・接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含まな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~120
  • 皮張り時間[23℃50%]:
    6~15分
  • 特長1:
    速硬化タイプです。接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいません。スズ化合物を使用していません。
  • 用途1:
    ACアダプターのケースや複写機部品、デジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着衝撃や振動を受けやすい部分の接着

型番

04998 解除

この商品は20個からご注文いただけます。

Loading...

  • 速硬化タイプ。
  • 接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含まない。
  • スズ化合物を使用していない。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類シーリング剤
色詳細ブラックJANコード4901490049981
トラスココード447-4473質量(g)500
材質1主成分:シリル基末端ポリマー系使用温度範囲(℃)-40~120
皮張り時間[23℃50%]6~15分特長1速硬化タイプです。接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいません。スズ化合物を使用していません。
用途1ACアダプターのケースや複写機部品、デジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着衝撃や振動を受けやすい部分の接着内容量1本(333g)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04998

ブラック
4901490049981
447-4473
500
主成分:シリル基末端ポリマー系
1本(333g)
10

20個

6,619円

4,649

( 5,114円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

速硬化タイプ。
【特長】
・接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含まない。
・スズ化合物を使用していない。
【用途】
・ACアダプターのケースや複写機部品、デジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。
・ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着。
・衝撃や振動を受けやすい部分の接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220の型番04998のページです。
型番04998に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

      万能シーリング剤

      万能シーリング剤

        一般電気用RTVゴム

        一般電気用RTVゴム

          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

            ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

            ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)

              ファインボデーシーラー 8768

              ファインボデーシーラー 8768

                シーリング一般電気用(高粘度)

                シーリング一般電気用(高粘度)

                  ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                  ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)

                    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                        シーリング 一般工業用

                        シーリング 一般工業用

                          放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                          放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                            メーカー コニシ コニシ 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド ヘンケル スリーエムジャパン 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 6,619円 6,614円 1,119円 1,297円 3,244円 4,258円 1,986円 4,954円 3,744円 3,896円 4,057円 1,583円 6,428円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            使用温度範囲(℃) -40~120 -40~120 - - - - - - - - - - -
                            皮張り時間[23℃50%] 6~15分 2~5分 - - - - - - - - - - -
                            特長1 速硬化タイプです。接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいません。スズ化合物を使用していません。 超速硬化タイプです。接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいません。スズ化合物を使用していません。 - - - - - - - - - - -
                            用途1 ACアダプターのケースや複写機部品、デジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着衝撃や振動を受けやすい部分の接着 スピーカー部品やデジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着衝撃や振動を受けやすい部分の接着 - - - - - - - - - - -

                            電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト