(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,614円
税込単価
7,275円

超速硬化タイプ。【特長】・接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含ま...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    ホワイト
  • 色詳細:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901490049950
  • トラスココード:
    447-4449
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    主成分:シリル基末端ポリマー系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~120
  • 皮張り時間[23℃50%]:
    2~5分
  • 特長1:
    超速硬化タイプです。接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいません。スズ化合物を使用していません。
  • 用途1:
    スピーカー部品やデジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着衝撃や振動を受けやすい部分の接着
  • 内容量:
    1本(333g)

Loading...

  • 一液常温硬化型弾性接着剤。
  • RoHS指定6物質を使用していません。
  • REACH規則 付属書X7に関する委員会規則(EU)No.276/2010に適合しています。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04995

1本(333g)
10

1個

6,614( 7,275円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超速硬化タイプ。
【特長】
・接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含まない。
・スズ化合物を使用していない。
【用途】
・スピーカー部品やデジカメ部品などの接着および充てん樹脂として。
・ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料や金属材料の接着。
・衝撃や振動を受けやすい部分の接着。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210の型番04995のページです。
型番04995に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

      シーリング剤(一般電気用)

      シーリング剤(一般電気用)

        一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

        一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

          信越 一般電気用RTVゴム

          信越 一般電気用RTVゴム

            電気・電子用シーリング剤 TB1220G

            電気・電子用シーリング剤 TB1220G

              液状ガスケット 207(汎用タイプ)

              液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                耐熱シール剤 TSE3976

                耐熱シール剤 TSE3976

                  コーティング剤 一般電気用

                  コーティング剤 一般電気用

                    100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                    100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                        シーリング 一般工業用

                        シーリング 一般工業用

                          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                            メーカー コニシ コニシ アズワン 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド ヘンケル モメンティブ 信越化学工業 エスコ 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 6,614円 6,619円 2,420円 2,622円 2,629円 3,244円 1,205円 7,328円 2,734円 4,580円 4,057円 1,583円 3,896円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            ホワイト - クリア - - その他 - - ホワイト - - -
                            色詳細 ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901490049950 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 447-4449 - - - - - - - - - - - -

                            電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました