(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,360円
税込単価
15,796円

【特長】・硬化後も柔軟性を有しており、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
  • JANコード:
    6902545309799
  • トラスココード:
    445-2020
  • 質量(g):
    398
  • 材質1:
    合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~150
  • 粘度(mPa・s):
    ペースト(チキソ)
  • 特長:
    硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
  • 用途:
    アルミフランジシールに。
  • 推奨硬化促進剤:
    7649
  • 仕様:
    嫌気性
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:嫌気性
  • 色:赤
  • 粘度(mPa・s):ペースト(チキソ)
  • せん断強度(N/mm2注1:7.5
  • 最大隙間(mm):0.25
  • 使用温度範囲の目安(℃):-55~+150
  • 硬化樹脂:柔軟性
  • 推奨硬化促進剤:7471、7649
  • 容量(カートリッジ):300ml

注1:鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

518-300

1本(300ml)

1個

14,360( 15,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後も柔軟性を有しており、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています
・アルミフランジ用シール剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)の型番518-300のページです。
型番518-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

    ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

    ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

      ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

      ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

        スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

        スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)

          信越 一般電気用RTVゴム

          信越 一般電気用RTVゴム

            クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

            クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                  ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                  ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                    ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

                    ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)

                      コーティング剤 一般電気用

                      コーティング剤 一般電気用

                        ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

                        ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

                          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

                          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド スリーエムジャパン ヘンケル 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業
                            通常価格 14,360円 3,968円 3,690円 2,200円 2,629円 6,595円 6,887円 2,081円 2,829円 3,542円 2,734円 7,500円 4,111円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            その他 - - - - ホワイト パープル - - -
                            JANコード 6902545309799 - 6902545309720 0079340596306 - - - - - 0079340391567 - - -
                            トラスココード 445-2020 - 814-8155 758-5578 - - - - - 758-5560 - - -
                            質量(g) 398 - 55 106.000 - - - - - 23.000 - 410 -

                            ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました