(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,290円
税込価格
3,619円

耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズ。【特長】・メガネ併用可能(一部大型メガネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遮光メガネ
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 用途:
    ガス切断
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ナイロン
  • 質量(g):
    45
  • 特長:
    耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズです。メガネ併用可能です(一部大型メガネは除く)。ツルの角度調整ができます。
  • 用途詳細:
    ガス溶接作業用。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
遮光度
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#3.0
445-6971

1個

3,290( 3,619円 )

1日目

#1.7
445-6963

1個

3,290( 3,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズ。
【特長】
・メガネ併用可能(一部大型メガネは除く)。
・ツルの角度調整が可能。
【用途】
・ガス溶接作業用。

商品情報

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)の仕様例

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)の製品イメージ

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)の製品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

TWG-17

  • 遮光度:#1.7
  • 質量/質量単位:45g
  • 生産国:台湾

材質

  • レンズ:ポリカーボネート
  • フレーム:ナイロン

注意・禁止事項

  • ※ 遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3を使用)
  • ※ レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • ※ アーク溶接には使用しないでください。

遮光メガネ

有害光線から眼を守る保護具です。

有害光線から眼を守る保護具です。

特長

  • 遮光度番号が大きい程、遮光度が高くなる。
  • 視力矯正用眼鏡と併用する場合は、併用可能なモデルを選んでください。
  • 規格:JIS規格(T8141)
  • アーク(電気)溶接は眼だけでなく顔の保護も必要なため、溶接面の使用が必要。

有害光線による眼の障害について

  • 有害光線とは、人体に暴露された場合、障害を起こす要因となる光線のこと。
  • 紫外線や赤外線が代表的なものとしてあげられる。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

    複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

    複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

      スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5

      スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5

        一眼型遮光グラス プラスチック#3

        一眼型遮光グラス プラスチック#3

          エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

          エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

            スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

            スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

              二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)

              二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山
                通常価格 3,290円 5,900円 2,304円 4,180円 7,446円 6,773円 3,328円
                通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                商品タイプ 遮光メガネ 遮光メガネ - 遮光メガネ 遮光メガネ - 遮光メガネ
                材質 ポリカーボネート ポリカーボネート - - ポリカーボネート(PC)/ハードコート - -
                用途 ガス切断 遮光用カバー - その他 エアプラズマ切断 / ガス切断 - その他
                レンズ材質 ポリカーボネート - - - - - -
                フレーム材質 ナイロン - - - - - -

                一眼型遮光グラス(オーバーグラス)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました