(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードグラス(TM)保護プレート【5~10個入り】

スピードグラス(TM)保護プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,798円 ~ 7,563円  特別価格 
税込価格
1,978円 ~ 8,319円  特別価格 

【用途】スピードグラスの内側の保護プレートとして使用できます。【特長】眼、呼吸...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
袋入数(枚)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
内側・標準
5
4987580136410
411-1346
100袋
スピードグラスSL/100V

1パック

5個入り

1,798( 1,978円 )

1日目

外側・標準
10
4987580160040
411-1354
1000袋
スピードグラス9100

1パック

10個入り

3,249( 3,574円 )

1日目

外側・耐熱
10
4987580160064
411-1371
1000袋
スピードグラス9100

1パック

10個入り

5,549( 6,104円 )

1日目

内側・スタンダードビュー
5
4987580160088
411-1389
500袋
スピードグラス9100V

1パック

5個入り

2,162( 2,378円 )

1日目

内側・ワイドビュー
5
4987580160095
411-1397
500袋
スピードグラス9100X

1パック

5個入り

2,431( 2,674円 )

5日目

内側・エクストラワイドビュー
5
4987580160101
411-1401
500袋
スピードグラス9100XX

1パック

5個入り

2,698( 2,968円 )

1日目

外側・標準
5
4987580152670
411-1419
300袋
スピードグラスSL

1パック

5個入り

3,926( 4,319円 )

1日目

外側・標準
10
4987580167025
411-1435
400袋
スピードグラス100V

1パック

10個入り

3,249( 3,574円 )

1日目

外側・表面硬化
10
4987580167032
411-1443
400袋
スピードグラス100V

1パック

10個入り

7,563円

7,488

( 8,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
スピードグラスの内側の保護プレートとして使用できます。
【特長】
眼、呼吸、顔、頭部を保護する溶接作業用保護具スピードグラス用です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードグラス(TM)保護プレート

スピードグラス(TM)保護プレート

    3Mスピードグラス保護プレート

    3Mスピードグラス保護プレート

      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

        溶接面用プレート 拡大プレート

        溶接面用プレート 拡大プレート

          3M™スピードグラス™拡大レンズ

          3M™スピードグラス™拡大レンズ

            溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

            溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

              溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

              溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

                一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                  遮光ゴーグル

                  遮光ゴーグル

                    スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                    スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                      アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

                      アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

                        スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具

                        スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具

                          スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド

                          スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日本光器製作所 スリーエムジャパン トラスコ中山 育良精機製作所 トラスコ中山 山本光学 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,798円 9,323円 57,521円 1,440円 2,536円 5,760円 7,000円 3,290円 2,306円 6,055円 300,468円 1,991円 5,947円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接面用プレート 溶接面用プレート 溶接面(液晶式) 溶接面用プレート その他 溶接面(液晶式) 溶接面(液晶式) 遮光メガネ 遮光メガネ その他 溶接面(液晶式) その他 その他
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート - ポリカーボネート ポリカーボネート - - ポリカーボネート ポリカーボネート/曇り止めコート - - - -
                            特長 スピードグラス用液晶フィルター保護プレートです。 - 光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計の自動遮光溶接面です。サイドウィンドウにより未装着時と同様の視野を確保します。エアロダイナミック構造排気口により、液晶フィルターの曇りを防ぎ、蒸れや熱気による不快感を軽減します。液晶フィルターサイズはシリーズ最大モデルで73X107mmです。ラチェット機構ヘッドバンドは締め付けを的確に調整でき、溶接面の角度や前後のスライドが調整できます。 - - - - - - - - - -

                            スピードグラス(TM)保護プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました