(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
57,521円 ~ 68,587円
税込価格
63,273円 ~ 75,446円

光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計の自動遮光溶接面です。サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面(液晶式)
  • 用途:
    TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接
  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #5・#8・#9~#13
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • 復帰速度:
    0.04~1.3秒
  • 適用温度範囲(使用時):
    -5~55℃
  • 特長:
    光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計の自動遮光溶接面です。サイドウィンドウにより未装着時と同様の視野を確保します。エアロダイナミック構造排気口により、液晶フィルターの曇りを防ぎ、蒸れや熱気による不快感を軽減します。液晶フィルターサイズはシリーズ最大モデルで73X107mmです。ラチェット機構ヘッドバンドは締め付けを的確に調整でき、溶接面の角度や前後のスライドが調整できます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
付属品(電源)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワイドビュータイプ
4987580159976
351-7900
575
太陽電池・3Vリチウム電池(CR2032)X2個

1個

57,521( 63,273円 )

4日目

エクストラワイドビュータイプ
4987580159983
351-7918
590
リチウム3V電池(CR2032)X2個

1個

68,587( 75,446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計の自動遮光溶接面です。サイドウィンドウにより未装着時と同様の視野を確保します。エアロダイナミック構造排気口により、液晶フィルターの曇りを防ぎ、蒸れや熱気による不快感を軽減します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

      液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

      液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

        3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

        3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

          スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

          スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

            液晶式溶接面

            液晶式溶接面

              溶接面 開閉窓タイプ 600A

              溶接面 開閉窓タイプ 600A

                液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                  溶接面 固定窓タイプ 600B

                  溶接面 固定窓タイプ 600B

                    液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                    液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                      溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

                      溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スター電器製造 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 理研オプテック 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 57,521円 69,975円 2,650円 41,936円 31,956円 27,344円 3,663円 1,760円 3,409円 20,625円 5,250円
                        通常出荷日 4日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 溶接面(液晶式) - - - - 溶接面(液晶式) 溶接面 - 溶接面 溶接面(液晶式) 溶接面
                        用途 TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接 - - - - アーク溶接 / TIG溶接 / ステンレス溶接 / 薄板溶接 / CO2溶接 / 被覆アーク溶接 - - - TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 アーク溶接
                        遮光前 #3 #3 - #3 #3 #3 - - - #3.5 -
                        遮光後 #5・#8・#9~#13 #5・#8・#9~#13 - #8~#12 #8~#12 ♯11 - - - #9~#13 -
                        遮光スピード(秒) 1/10000 1/10000 - 1/10000 1/10000 1/3000 - - - 1/25000 -

                        スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        溶接作業
                        評価 5.0満足度:5.02020/10/22
                        頭のフィット感が良く通常の明るさも調整出来て、今までよりも溶接がやりやすくなりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        溶接
                        評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                        視界が広く見易いので作業効率が上がる。
                        重さは感じるが気にはならない。
                        設定が豊富でかゆい所に手が届く。
                        値段は張りますが品質は間違いありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました