(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-MJ1518SC-A
火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型) ヒバナヨウツイタテマジックツイタテ

火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型) YS-MJ1518SC-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,142円 28,914円
税込単価
38,656円 31,805円

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 色:
    シルバーグレー
  • 足形状:
    キャスター式
  • 幅(mm):
    1500
  • 高さ(mm):
    1800
  • フレーム径(mm):
    28
  • 材質:
    フレーム:アルミニウムシート:耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)
  • 用途:
    溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。
  • 特長:
    シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。

型番

YS-MJ1518SC-A 解除

Loading...

YS-MJ1518SC-A の仕様・寸法情報

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-MJ1518SC-A

0.7
4571163734317
447-9319
5500
JIS A 1323 C種合格品 第03A0412号

1個

35,142円

28,914

( 31,805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。

カタログ

 

YS-MJ1518SC-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)の型番YS-MJ1518SC-Aのページです。
型番YS-MJ1518SC-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

    火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

    火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

      遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

      遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

        火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

        火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

          遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

          遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

            遮光フェンス(アルミパイプ)

            遮光フェンス(アルミパイプ)

              のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

              のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

                溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                  遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                  遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                    溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                      火花用マジック衝立替えシート A種合格品

                      火花用マジック衝立替えシート A種合格品

                        溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                        溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                          火花用マジック衝立替えシート C種合格品

                          火花用マジック衝立替えシート C種合格品

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 アズワン 吉野 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 35,142円 31,113円 11,029円 29,066円 22,560円 23,765円 29,341円 54,652円 22,439円 8,701円 18,937円 18,513円 15,156円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 火花用衡立 火花用衡立 - 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立 - - 火花用衡立 溶接遮光フェンス 火花用衡立
                            シルバーグレー - - - - - - - - - その他 - その他
                            足形状 キャスター式 - - - - - 固定式 - - - - - -
                            幅(mm) 1500 - - - - - - 2070 - - 1445 - 1445
                            高さ(mm) 1800 - - - - - 2070 - - - 1900 - 1895

                            火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-MJ1518SC-BW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            39,419円

                            ( 43,361円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1.04571163734324447-93276600JIS A 1323 A種合格品 第03A0188号

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました