(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,154円  特別価格 
税込価格
52,969円  特別価格 

【特長】・圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。【用途】・分析機用、研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 用途:
    その他
  • 出口接続:
    バルブ付Rc1/4
  • 材質/本体:
    真鍮
  • 質量(g):
    1900
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 1次側使用圧力(MPa):
    2~15
  • 2次側使用圧力(Mpa):
    0.05~0.6
  • 特長:
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
  • 用途詳細:
    分析機用、研究用

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
適用流体
流体
JANコード
トラスココード
標準流量(L/min)
入口接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸素
酸素・窒素・アルゴン・空気
4560125829529
434-4723
60
W22-14(右)

1個

48,154( 52,969円 )

2日目

ガス
ヘリウム
4560125829543
434-4740
120
W21-14(左)

1個

48,154円

39,794

( 43,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
【用途】
・分析機用、研究用

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
  • ガス純度99.99(真鍮)~99.999(ステンレス)%のガス供給に最適です。
  • 経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をお選び下さい。
型式MSR-1B
一次側圧力(MPa)2~15
2~20
二次側使用圧力(MPa)0.05~0.6
接ガス主要部材質本体C3604B
ダイアフラムSUS304
弁材PCTFE、PTFE
シートパッキンPCTFE
その他C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(L/min) [標準状態]56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
最大流量(L/min) [標準状態]70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)

流れ方向は、左側入口(左高圧)のタイプも製作可能です。

性能・試験情報

必要流量をご確認の上、選定して下さい。

分析機用二段圧力調整器 関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

  • 圧力調整器を容器や配管に取り付ける際は、内部のゴミを除去して下さい。
  • 使用する際は容器をはさんで圧力調整器(圧力計)の反対側に立って操作して下さい。また圧力調整器の調圧ハンドルを左回転させ、充分に緩んでいることを確認し、圧力計の指針が徐々に上がるように静かに開いて下さい。

使用例

第一回 調整器の取り付け方

減圧弁の正しい使い方

注意・禁止事項

  • 各部にグリース、油を用いたり、油染みた手や手袋で取り扱わないでください。
  • 容器や配管の取付ネジが変形して取付けにくい場合は、無理に取り付けないで下さい。
  • 圧力調整器を他のガスに転用されると、故障や事故が発生することがありますので他の種類のガスへの転用はしないで下さい。

メーカー紹介

分析機用ライン圧力調整器 メーカーロゴ

溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    分析機用二段圧力調整器

      分析機用二段圧力調整器 FR-1B

      分析機用二段圧力調整器 FR-1B

        分析機用フィン付二段圧力調整器

        分析機用フィン付二段圧力調整器

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

          分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

            ミニチュアバルブ

            ミニチュアバルブ

              分析機用フィン付二段微圧調整器

              分析機用フィン付二段微圧調整器

                分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

                分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

                  溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                  溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

                    二段式圧力調整器

                    二段式圧力調整器

                      耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                      耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                        圧力調整器ハイセレクト

                        圧力調整器ハイセレクト

                          アルゴン用圧力調整器

                          アルゴン用圧力調整器

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 千代田精機 千代田精機 日酸TANAKA
                            通常価格 48,154円 27,844円 78,297円 71,121円 22,118円 15,893円 75,538円 19,777円 24,345円 25,246円 34,286円 28,440円 16,917円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - ガス調節器
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - -
                            出口接続 バルブ付Rc1/4 Rc1/4 バルブ付Rc1/4 Rc1/4 - - - - M12×1.0オネジ(R) - - - -
                            材質/本体 真鍮 真鍮 ステンレス - - ステンレス - - 真鍮 - - - -
                            質量(g) 1900 1900 2000 1300 1000 - 1300 1000 - 1900 - - -

                            分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました