(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,118円 ~ 52,068円
税込価格
24,330円 ~ 57,275円

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。分析機用、研究用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    酸素
  • 流体:
    酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
  • 質量(g):
    1000
  • 1次側使用圧力(MPa):
    0.3~3
  • 2次側使用圧力(Mpa):
    0.05~0.6
  • 標準流量(L/min):
    100(水素・ヘリウム)
  • 出入口接続:
    Rc1/4
  • 特長:
    集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
  • 用途詳細:
    分析機用、研究用

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
材質/本体
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
真鍮
4560125829437
434-4634
本体:真鍮

1個

22,118( 24,330円 )

2日目

ステンレス
4560125829444
434-4669
本体:ステンレス

1個

52,068( 57,275円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。分析機用、研究用

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 各種ガスを集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
  • ガス純度99.99(真鍮)~99.999(ステンレス)%のガス供給に最適です。
  • 経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は、認定品をお選び下さい。
型式LR-2BLR-2S
一次側圧力(MPa)0.3~3
二次側使用圧力(MPa)0.05~0.99
使用温度(℃)-10~+40(設計温度:-10~+75℃)
接ガス主要部材質本体C3604BSUS316
ダイアフラムSUS304
弁材PTFE
シートパッキンPCTFE
その他C3604B、PTFESUS316、PTFE
フィルタ粗さ1,000メッシュ
質量(kg)0.8
標準流量(L/min) [標準状態]100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
最大流量(L/min) [標準状態]125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)

流れ方向は、左側入口(左高圧)のタイプも製作可能です。

性能・試験情報

必要流量をご確認の上、選定して下さい。

分析機用ライン圧力調整器 関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

  • 圧力調整器を容器や配管に取り付ける際は、内部のゴミを除去して下さい。
  • 使用する際は容器をはさんで圧力調整器(圧力計)の反対側に立って操作して下さい。また圧力調整器の調圧ハンドルを左回転させ、充分に緩んでいることを確認し、圧力計の指針が徐々に上がるように静かに開いて下さい。

使用例

第一回 調整器の取り付け方

減圧弁の正しい使い方

選定サポート情報

分析機用ライン圧力調整器 形状

注意・禁止事項

  • 各部にグリース、油を用いたり、油染みた手や手袋で取り扱わないでください。
  • 容器や配管の取付ネジが変形して取付けにくい場合は、無理に取り付けないで下さい。
  • 圧力調整器を他のガスに転用されると、故障や事故が発生することがありますので他の種類のガスへの転用はしないで下さい。

メーカー紹介

分析機用ライン圧力調整器 メーカーロゴ

溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用

    分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

    分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器

      ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

      ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

          配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

          配管用圧力調整器 FR-IO-Pシリーズ

            分析機用ライン圧力調整器

            分析機用ライン圧力調整器

              ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

              ブラス製一段式精密圧力調整器(前面パネルマウント付) GF1-3シリーズ

                ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                  特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                  特高圧型圧力調整器 FR-4Lシリーズ

                    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                    一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ

                      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

                      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん

                        ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                        ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                          ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ユタカ
                            通常価格 22,118円 19,777円 48,298円 60,200円 15,892円 22,449円 20,800円 107,142円 71,428円 14,105円 23,795円 29,463円 37,928円
                            通常出荷日 2日目   1日目   15日目~   35日目   15日目   1日目~   15日目   25日目   4日目   15日目   5日目   15日目   25日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 - - - ガス調節器 - - - - ガス調節器 - -
                            用途 その他 その他 - - - その他 - - - - - - -
                            適用流体 酸素 酸素 ガス ガス ガス 酸素 ガス ガス ガス ガス - ガス ガス
                            流体 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム - - - 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム - - - - - - -
                            質量(g) 1000 1000 - - - 1000 - - - - - - -

                            分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました