(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YR90KE
活魚用圧力調整器(酸素用) カツギョヨウアツリョクチョウセイキ

活魚用圧力調整器(酸素用) YR90KE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,826円
税込単価
19,609円

【特長】・圧力計ゴムカバー付です。・車載振動に強いロックナット、出口バルブ付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 用途:
    その他
  • 出口接続:
    Φ8ホース口
  • 材質/本体:
    真鍮
  • 質量(g):
    1500
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 1次側使用圧力(MPa):
    2~15
  • 2次側使用圧力(Mpa):
    0.05~0.2
  • 標準流量(L/min):
    25(酸素)
  • 特長:
    圧力計ゴムカバー付です。車載振動に強いロックナット、出口バルブ付です。
  • 用途詳細:
    活魚水槽への酸素供給用。

Loading...

YR90KE の仕様・寸法情報

型番
型式
JANコード
トラスココード
詳細型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YR90KE

A型(関東式)
4560125828072
434-6840
関東式

1個

17,826( 19,609円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力計ゴムカバー付です。
・車載振動に強いロックナット、出口バルブ付です。
【用途】
・活魚水槽への酸素供給用。

カタログ

 

YR90KEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活魚用圧力調整器(酸素用)の型番YR90KEのページです。
型番YR90KEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活魚用圧力調整器(酸素用)

活魚用圧力調整器(酸素用)

    二段式圧力調整器

    二段式圧力調整器

      ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

      ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

        分析機用二段圧力調整器

        分析機用二段圧力調整器

          容器圧力調整器 セフティカスタム

          容器圧力調整器 セフティカスタム

            ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

            ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ

              ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

              ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ

                バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

                バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)

                  アルゴン調整器R-11

                  アルゴン調整器R-11

                    分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                    分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

                      圧力調整器ハイセレクト

                      圧力調整器ハイセレクト

                        アルゴン用圧力調整器

                        アルゴン用圧力調整器

                          ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                          ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                            メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 小池酸素工業 ユタカ ユタカ ヤマト産業 阪口製作所 ヤマト産業 千代田精機 日酸TANAKA ユタカ
                            通常価格 17,826円 25,246円 36,286円 27,844円 21,924円 26,539円 42,857円 32,555円 18,261円 48,154円 28,440円 16,917円 27,885円
                            通常出荷日 1日目~   15日目   5日目   2日目~   5日目~   14日目~   4日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   15日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - ガス調節器 - ガス調節器 - ガス調節器 -
                            用途 その他 - - その他 - - - - - その他 - - -
                            出口接続 Φ8ホース口 - - Rc1/4 - - - - - バルブ付Rc1/4 - - -
                            材質/本体 真鍮 - - 真鍮 - - - - - 真鍮 - - -
                            質量(g) 1500 1900 1800 1900 - - - 1600 - 1900 - - -

                            活魚用圧力調整器(酸素用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YR90KW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            型式 JANコード トラスココード 詳細型式

                            17,826円

                            ( 19,609円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            A型(関西式)4560125828065434-6858関西式

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました