(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用ガス節約器

溶接用ガス節約器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,150円 ~ 22,758円  特別価格 
税込価格
21,065円 ~ 25,034円  特別価格 

【特長】・トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 適用流体:
    ガス
  • 標準流量:
    5~50NL/min
  • 流体:
    アルゴン・炭酸ガス・MAGガス
  • 材質/本体:
    真鍮
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 1次側使用圧力(MPa):
    0.25~0.5
  • 2次側使用圧力(Mpa):
    0.2
  • 特長:
    トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。現在使用されている機器に取付ができます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
出口接続
JANコード
トラスココード
入口接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M12×1.0
4560125828256
434-4545
M12×1.0

1個

22,758円

19,710

( 21,681円 )

1日目

9/16-18UNF
4560125828263
434-4553
9/16-18UNF

1個

19,150( 21,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。
・現在使用されている機器に取付ができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用ガス節約器

溶接用ガス節約器

    アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

    アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

      ミニチュアバルブ

      ミニチュアバルブ

        ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ

        ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ

          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

          大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ

            ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

            ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

              ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

              ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ

                ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

                  フィン付圧力調整器

                  フィン付圧力調整器

                    分析機用ライン圧力調整器

                    分析機用ライン圧力調整器

                      交換部品 ガスレンズコレットボディ

                      交換部品 ガスレンズコレットボディ

                        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

                        ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

                          サンロックOP-2

                          サンロックOP-2

                            メーカー ヤマト産業 小池酸素工業 ヤマト産業 ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ユタカ ヤマト産業 ヤマト産業 ウエルドクラフト ユタカ 阪口製作所
                            通常価格 19,150円 17,292円 15,893円 231,787円 176,786円 107,142円 29,463円 76,425円 71,275円 22,449円 3,127円 60,200円 1,433円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   4日目   35日目   25日目   15日目   4日目~   8日目   1日目~   4日目   35日目   8日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - ガス調節器 - - - ガス調節器 ガス調節器 - - -
                            適用流体 ガス - 酸素 ガス ガス ガス ガス ガス - 酸素 - ガス 可燃性ガス
                            標準流量 5~50NL/min - - - - - - - - - - - -
                            流体 アルゴン・炭酸ガス・MAGガス - - - - - - - - 酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム - - -
                            材質/本体 真鍮 - ステンレス - - - - - - - - - -

                            溶接用ガス節約器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました