(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアバルブ

ミニチュアバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,893円
税込単価
17,482円

【特長】・高純度ガス(99.999%)に最適です。【用途】・高純度ガス分析機用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    酸素
  • 材質/本体:
    ステンレス
  • 材質1:
    本体:ステンレス
  • 最高使用圧力(Mpa):
    16.2
  • 特長:
    高純度ガス(99.999%)に最適です。
  • 用途詳細:
    高純度ガス分析機用、研究用

型番

4Y-MH-MP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
出入口接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4Y-MH-MP

4560125829680
434-4456
150.000
ダブルフェルール式(58mm)

1個

15,893( 17,482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度ガス(99.999%)に最適です。
【用途】
・高純度ガス分析機用、研究用

カタログ

 

Loading...

4Y-MH-MPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアバルブの型番4Y-MH-MPのページです。
型番4Y-MH-MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ

ミニチュアバルブ

    溶接用ガス節約器

    溶接用ガス節約器

      アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

      アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.

        乾式安全器 BIGタックル

        乾式安全器 BIGタックル

          ホースジョイントφ9

          ホースジョイントφ9

            ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

            ステンレス製一段式精密圧力調整器(安全弁無し) GSN1-3シリーズ

              ホースジョイントφ8

              ホースジョイントφ8

                サンロックOP-2

                サンロックOP-2

                  ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

                  ブラス製理化学用小型圧力調整器 GFMシリーズ

                    分析機用ライン圧力調整器

                    分析機用ライン圧力調整器

                      ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                      ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ

                        圧力調整器ハイセレクト

                        圧力調整器ハイセレクト

                          メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 小池酸素工業 小池酸素工業 阪口製作所 ユタカ 阪口製作所 阪口製作所 ユタカ ヤマト産業 ユタカ 千代田精機
                          通常価格 15,893円 19,150円 16,689円 507,530円 866円 48,298円 866円 1,433円 60,200円 22,449円 107,142円 28,440円
                          通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   7日目   15日目~   7日目   8日目   35日目   1日目~   25日目   1日目~  
                          商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - - - - - ガス調節器 - -
                          用途 その他 - - - - - - - - その他 - -
                          適用流体 酸素 ガス - - - ガス - 可燃性ガス ガス 酸素 ガス -
                          材質/本体 ステンレス 真鍮 - - - - - - - - - -
                          材質1 本体:ステンレス 本体:真鍮 - - - - - - - - - -

                          ミニチュアバルブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました