(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"警報BOX"

"警報BOX"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
71,338円 53,674円
税込単価
78,472円 59,041円

【特長】・全長225mmとコンパクト設計で安価設計です・圧力・温度などの上昇・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器アクセサリー
  • 用途:
    その他
  • 材質/本体:
    スチール
  • JANコード:
    4560125828140
  • トラスココード:
    447-9254
  • 質量(g):
    4500
  • 全長(mm):
    225
  • 電源(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    5
  • 警報回路:
    1回路
  • 電源コード:
    3m
  • 特長:
    全長225mmとコンパクト設計で安価設計です。圧力・温度などの上昇・低下スイッチの信号を受けることにより、表示灯およびブザーで異常警報通知します。
  • 用途詳細:
    圧力・温度などの異常警報に。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YA-0PN

1個

71,338円

53,674

( 59,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長225mmとコンパクト設計で安価設計です
・圧力・温度などの上昇・低下スイッチの信号を受けることにより、表示灯およびブザーで異常警報通知します
・圧力・温度などの異常警報に

カタログ

 

Loading...

YA-0PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"警報BOX"の型番YA-0PNのページです。
型番YA-0PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"警報BOX"

"警報BOX"

    LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

    LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

      小型混合器“ミックボーイ”

      小型混合器“ミックボーイ”

        ハンドカー FG-H型

        ハンドカー FG-H型

          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

          流量計付無変動型圧力調整器 FR-IAシリーズ

            流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

            流量計付一段式圧力調整器 FR-Iシリーズ

              ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

              ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器 FR-IS-Pシリーズ

                KSランラン

                KSランラン

                  溶接切断パック/ボンベ無し

                  溶接切断パック/ボンベ無し

                    アセチレン枠

                    アセチレン枠

                      メーカー ヤマト産業 ヤマト産業 ヤマト産業 フジ ユタカ ユタカ ユタカ カミマル フジ 阪口製作所
                      通常価格 71,338円 333,435円 95,034円 92,853円 19,464円 14,999円 27,885円 240,000円 180,766円 2,412円
                      通常出荷日 1日目   5日目   18日目   4日目   4日目~   4日目~   15日目   7日目   4日目   7日目  
                      商品タイプ ガス溶接器アクセサリー ガス溶接器アクセサリー ガス切断器用品 ガス溶接器アクセサリー - - - ガス溶接器 ガス溶接器 -
                      用途 その他 - - - - - - その他 - -
                      材質/本体 スチール アルミ 真鍮 - - - - - - -
                      JANコード 4560125828140 - - - - - - - - -
                      トラスココード 447-9254 - - - - - - - - -

                      ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました