(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルチャージャー(流量計付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルチャージャー(流量計付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,500円
税込単価
119,350円

【特長】・圧縮エアで加圧作動です・デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかり...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • ホース長さ(m):
    2
  • JANコード:
    4936305110013
  • トラスココード:
    381-9507
  • 高さ(mm):
    770
  • 幅(mm):
    450
  • 質量(g):
    20000
  • 奥行(mm):
    450
  • タンク容量(L):
    40
  • 特長:
    圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
  • 使用オイル:
    エンジンオイル・ギヤオイル(粘度/〜#100)に使用可能
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC40G

1台

1個

108,500( 119,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮エアで加圧作動です
・デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります
【用途】
・機械から車両までオイルの給油に最適
・運んで給油できるエアプレッシャー式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルチャージャー(流量計付)の型番OC40Gのページです。
型番OC40Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルチャージャー(流量計付)

オイルチャージャー(流量計付)

    コンプレッサーオイルコック付

    コンプレッサーオイルコック付

      拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

      拡散オイルA 1L缶 拡散ポンプオイル

        真空ポンプオイル KING

        真空ポンプオイル KING

          スーパーマルパスDX

          スーパーマルパスDX

            拡散ポンプオイル DM

            拡散ポンプオイル DM

              真空ポンプオイル R-2

              真空ポンプオイル R-2

                モービル レーラス 400シリーズ

                モービル レーラス 400シリーズ

                  ダフニースーパーハイドロA

                  ダフニースーパーハイドロA

                    モービル レーラス SHC1020シリーズ

                    モービル レーラス SHC1020シリーズ

                      拡散ポンプオイル S/A

                      拡散ポンプオイル S/A

                        ジャッキ用オイル 250mL

                        ジャッキ用オイル 250mL

                          真空ポンプオイル SY 3-727-786

                          真空ポンプオイル SY 3-727-786

                            メーカー ザーレン BOLL アズワン ケニス JXエネルギー ケニス ケニス エクソンモービル 出光興産 エクソンモービル ケニス アズワン ケニス
                            通常価格 108,500円 938円 14,000円 6,004円 14,539円 4,355円 6,603円 14,178円 12,262円 41,901円 16,630円 3,341円 21,686円
                            通常出荷日 1日目   1日目   14日目   9日目   7日目   7日目~   4日目~   19日目   9日目   19日目   4日目~   1日目   11日目  
                            種類 ルブリケーター - - - - - - - - - - - -
                            耐水性 × - - - - - - - - - - - -
                            耐熱性 × - - - - - - - - - - - -
                            耐食性 × - - - - - - - - - - - -
                            耐アルカリ性 × - - - - - - - - - - - -

                            オイルチャージャー(流量計付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました