(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,339円
税込単価
35,573円

シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    320
  • 使用温度(℃):
    -70~180℃
  • トラスココード:
    438-6841
  • 質量(g):
    1200
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
  • 用途:
    軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
  • 特長:
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
  • 材質:
    主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
  • 内容量:
    1缶(1kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33L-10

1缶(1kg)

1個

32,339( 35,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)の型番33L-10のページです。
型番33L-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

    シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

    シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

      マイクロマルチリチウムグリス

      マイクロマルチリチウムグリス

        汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

        汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

          モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

            モリコート SH33 シリコーングリース

            モリコート SH33 シリコーングリース

              モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

              モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

                ユニレックスN

                ユニレックスN

                  スミテック F931 (フッ素グリース)

                  スミテック F931 (フッ素グリース)

                    シリコーングリース H 硬目 1kg

                    シリコーングリース H 硬目 1kg

                      タフリックスグリースRB

                      タフリックスグリースRB

                        スタミナグリースRL

                        スタミナグリースRL

                          サンライトグリース

                          サンライトグリース

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヤマダコーポレーション 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エクソンモービル 住鉱潤滑剤 信越化学工業 JXエネルギー 昭和シェル石油 昭和シェル石油
                            通常価格 32,339円 3,104円 12,250円 2,003円 109,069円 4,655円 27,705円 37,812円 11,611円 23,516円 39,025円 14,096円 25,612円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   2日目~   19日目   2日目~   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 チューブ ジャバラ - - - - - -
                            耐熱性 - - - -
                            耐寒性 - - - - - - -
                            - - - - - - - - - -
                            ちょう度 320 260 - - - 260 - - - - - - -

                            モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました