(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアルブリケーター(エア式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアルブリケーター(エア式)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
283,593円 179,514円
税込単価
311,952円 197,465円

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター
  • 品名:
    エアールブリケーター
  • JANコード:
    4989999702347
  • トラスココード:
    126-5342
  • 質量(g):
    26000.0
  • 高さ(mm):
    400
  • 最大吐出圧力(MPa):
    17.6~39.7
  • 直径(mm):
    310
  • 適応グリスちょう度:
    #1(油温20℃、0.88MPaの場合)
  • 吐出量(cc/min):
    300
  • 吐出量(cc/min)グリス:
    300
  • 吐出量(cc/min)油:
    1800
  • 適合グリスちょう度:
    #1(油温20℃、0.88MPaの場合)
  • 特長:
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。使用空気圧力/0.39~0.88MPa。
  • 適応グリス調度:
    #0~#1(油温20℃、0.88MPaの場合)
  • ホース長さ(m):
    3
  • 高さ×直径(mm):
    400X310
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-1エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-2エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-3エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-4エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-5エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-6エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-7エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-8エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-9エアルブリケーター(エア式) 取扱説明書-10
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTR-65G

1台

1個

283,593円

179,514

( 197,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。使用空気圧力/0.39~0.88MPa。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアルブリケーター(エア式)の型番FTR-65Gのページです。
型番FTR-65Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアルブリケーター(エア式)

エアルブリケーター(エア式)

    ルブリケーター(電動式)

    ルブリケーター(電動式)

      ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

      ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

        ルブリケーター(エア式)

        ルブリケーター(エア式)

          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

          オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55

            “キャリートロリー”

            “キャリートロリー”

              オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

              オイル用 ポータブルルブリケーター SGR110A5

                グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                  ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                  ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

                    オイル用ハンドバケットポンプ

                    オイル用ハンドバケットポンプ

                      オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

                      オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

                        オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8

                        オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8

                          オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                          オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)(流量計なし)

                            メーカー トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
                            通常価格 283,593円 288,595円 371,250円 215,250円 256,375円 11,173円 335,938円 64,516円 72,717円 25,725円 65,034円 53,164円 47,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目  
                            種類 ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター
                            品名 エアールブリケーター - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999702347 - - - - - - - 4989999712353 - - - -
                            トラスココード 126-5342 - - - - - - - 126-5431 - - - -
                            質量(g) 26000.0 - - - - - - - 6100.0 - - - -

                            エアルブリケーター(エア式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました