(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 色:
    クリーム
  • 材質:
    鉱物油
  • 使用温度(℃):
    -15~130
  • グリス容量(g):
    370
  • JANコード:
    4989999232448
  • トラスココード:
    432-9601
  • 質量(g):
    380
  • 材質1:
    主成分:鉱物油
  • ちょう度番号(JIS):
    1号
  • 用途:
    産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
  • 特長:
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
  • 発注単位(本):
    20
  • 内容量:
    1本(370g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCG-400L-1

1本(370g)
10

20個

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)の型番TCG-400L-1のページです。
型番TCG-400L-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

    TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

    TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

      TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

      TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

        TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

        TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

          TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

          TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

            リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

            リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

              マイクロマルチリチウムグリス

              マイクロマルチリチウムグリス

                リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                  ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

                  ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

                    ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                    ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                      ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                      ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                        TRUSCO シャーシーグリス

                        TRUSCO シャーシーグリス

                          マイクロマルチグリス

                          マイクロマルチグリス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマダコーポレーション トラスコ中山 アズワン アズワン ニッペコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション
                            通常価格 840円 960円 4,886円 840円 360円 4,788円 12,250円 4,788円 12,700円 8,670円 733円 300円 10,411円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   5日目   1日目~   1日目  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - - - - ジャバラ
                            耐水性 - - -
                            耐熱性 - - - -
                            クリーム クリーム クリーム クリーム 淡褐色 クリーム - クリーム - - - 黄褐色 -
                            材質 鉱物油 - 鉱物油 鉱物油 鉱物油、リチウム石けん - - - - - - - -

                            TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました