(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,364円
税込単価
2,600円

【特長】・配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    淡黄透明
  • JANコード:
    4967410104185
  • トラスココード:
    432-7152
  • 質量(g):
    440.000
  • 材質1:
    主成分:非イオン界面活性剤、イオン交換剤
  • 特長:
    配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
  • 用途:
    空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
  • 内容量:
    1本(360ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB6660

1本(360ml)
10

5個

2,364( 2,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です
・空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます
・JIS Z 2329(発泡漏れ試駿方法)に適合しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"の型番TB6660のページです。
型番TB6660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

    ガス漏れ検知剤 リークチェック

    ガス漏れ検知剤 リークチェック

      発泡漏れ検査スプレー リークチェック

      発泡漏れ検査スプレー リークチェック

        漏洩検査液 ファインバブル

        漏洩検査液 ファインバブル

          アイ・G2 250ml

          アイ・G2 250ml

            水漏れ検査剤モレミール W

            水漏れ検査剤モレミール W

              ギュポフレックス

              ギュポフレックス

                リークフォーマー

                リークフォーマー

                  漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                  漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                      NKホーマー ガス・エアもれ検査液

                      NKホーマー ガス・エアもれ検査液

                        ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                        ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                          コンクリート中性化診断液

                          コンクリート中性化診断液

                            メーカー スリーボンド トラスコ中山 タセト フジキン 横浜油脂工業 タセト ケニス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサダ タセト
                            通常価格 2,364円 1,236円 1,586円 670円 844円 3,544円 2,240円 944円 29,568円 1,571円 7,900円 2,350円 3,413円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   3日目   5日目   3日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー - 液体 液体 - 液体 - スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体
                            淡黄透明 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967410104185 - - - - - - - - - - - -

                            "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました