(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,187円 ~ 7,182円  特別価格 
税込価格
5,706円 ~ 7,900円  特別価格 

食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-40℃
  • NSF:
    H1
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 色:
    淡黄色
  • 主成分:
    ポリαオレフィン(PAO)
  • 内容量:
    1缶(1L)

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
粘度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4906725319006
447-5054
VG68
1缶(1L)
10

2個

5,187円

4,950

( 5,445円 )

1日目

4906725319105
447-5062
VG100
1缶(1L)
10

2個

5,187円

4,950

( 5,445円 )

4日目

4906725319204
447-5071
VG150
1缶(1L)
10

2個

7,182円

7,017

( 7,719円 )

4日目

4906725319303
447-5089
VG220
1缶(1L)
10

2個

5,187円

4,950

( 5,445円 )

1日目

4906725319402
447-5097
VG320
1缶(1L)
10

2個

7,182円

6,854

( 7,539円 )

1日目

4906725319501
447-5101
VG32
1缶(1L)
10

2個

7,182円

6,854

( 7,539円 )

1日目

4906725319600
447-5119
VG46
1缶(1L)
10

2個

7,182円

6,854

( 7,539円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

      住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

        住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

        住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

            住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

            住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

              住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

              住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

                住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L

                  モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

                  モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

                    食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                    食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                      ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                      ニチモリ OCE@N SGS 300ml

                        フードシリコンスプレー No.1413

                        フードシリコンスプレー No.1413

                          ニチモリ OCE@N APS 300ml

                          ニチモリ OCE@N APS 300ml

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 呉工業 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 5,187円 26,407円 26,407円 24,083円 19,313円 19,313円 26,407円 19,313円 15,702円 55,687円 2,648円 893円 1,571円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   6日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目  
                            種類 オイル - - - - - - - - ペースト スプレー オイル スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ - - - - - - - ~300℃ ~300℃ - ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-40℃ - - - - - - - ~-20℃ ~-30℃ - ~-40℃ -
                            NSF H1 - - - - - - - H1 H1 - H1 H1
                            使用温度範囲(℃) -40~150 - - - - - - - - - - - -

                            食品機械用潤滑剤 アリビオフルードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金型開閉潤滑用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/23
                            金型同士が嵌合する箇所に塗布しています。品質的にも問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            珈琲ドライチェリー脱穀機の潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/04
                            使用歴  :5年
                            使用用途 :飲食の脱穀機械の粉砕軸の潤滑油
                            使用理由 :食品機械に対応しており、1度、真冬で使ってみたり、梅雨時期に使ってみて、”アリビオフルード”の使用前とで、機械の粉砕効率が上がりました。特に悪い点はありませんが、食品機械用ということで、お値段が少し高めかとは感じております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました