(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,088円
税込単価
7,797円

二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。摩擦・磨耗を減少し、耐久寿命を...

詳細情報を確認する

  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • トラスココード:
    438-6922
  • 質量(g):
    1200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
  • 用途:
    ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上。
  • 主成分:
    鉱油、二硫化モリブデン
  • 特長:
    二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。摩擦・磨耗を減少し、耐久寿命を延長させます。
  • 内容量:
    1缶(1L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-10

1缶(1L)

2個

7,088( 7,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。摩擦・磨耗を減少し、耐久寿命を延長させます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)の型番M-10のページです。
型番M-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

    オイル添加剤 モリコンクM100

    オイル添加剤 モリコンクM100

      モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

      モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

        スミコーチェーンスプレー

        スミコーチェーンスプレー

          KURE チェーンルブ 180ML

          KURE チェーンルブ 180ML

            モリアタック

            モリアタック

              ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

              ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー

                "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                  チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

                  チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

                    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                    ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                      シェル オマラS4WE

                      シェル オマラS4WE

                        シェル テトラ オイルSP

                        シェル テトラ オイルSP

                          ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー

                          ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 フックスジャパン 呉工業 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 昭和シェル石油 アーステック
                            通常価格 7,088円 4,375円 1,615円 1,625円 552円 2,342円 2,200円 14,664円 893円 5,482円 35,833円 15,241円 6,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   6日目   6日目   3日目  
                            最高使用温度 ~200℃ - ~100℃ ~100℃ - ~400℃ ~200℃ - ~200℃ - - - -
                            最低使用温度 ~-30℃ - ~0℃ ~-10℃ - ~-30℃ ~-10℃ - ~-20℃ - - - -
                            トラスココード 438-6922 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1200 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -

                            モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました