(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧作動オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TO-OH32N-1
油圧作動オイル ユアツサドウオイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
1,655円
税込単価
1,821円

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 質量(g):
    980
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    緑黄色透明
  • 用途:
    各種油圧機器の作動油として、補充用に。
  • 特長:
    高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

 
カタログを表示

TO-OH32N-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
粘度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-OH32N-1

4989999243529
437-7753
ISO VG32
1本(1L)
10

2個

1,655( 1,821円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。各種油圧機器の作動油として、補充用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧作動オイルの型番TO-OH32N-1のページです。
型番TO-OH32N-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧作動オイル

油圧作動オイル

    工業用ギヤオイル

    工業用ギヤオイル

      "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

      "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

        タービンオイル

        タービンオイル

          300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

          300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

            420ml 冷却浸透剤スプレー

            420ml 冷却浸透剤スプレー

              KURE チェーンルブ 180ML

              KURE チェーンルブ 180ML

                スミコーチェーンスプレーPP

                スミコーチェーンスプレーPP

                  住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

                  住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

                    タービンオイル 1L

                    タービンオイル 1L

                      シリコンオイル・スプレー

                      シリコンオイル・スプレー

                        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                          コスモタービン

                          コスモタービン

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 フックスジャパン エーゼット エスコ エスコ 呉工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン アズワン 住鉱潤滑剤 コスモ石油
                            通常価格 1,655円 2,399円 14,664円 540円 780円 2,180円 552円 1,956円 13,658円 1,175円 2,293円 753円 12,108円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            種類 オイル オイル - オイル オイル スプレー スプレー スプレー ペースト - スプレー スプレー -
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - - - ~100℃ - ~100℃ - - - ~100℃ -
                            質量(g) 980 980 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            緑黄色透明 淡褐色 - - - - - - - - - - -

                            油圧作動オイルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            油圧シリンダーのオイル補充に
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/02
                            こちらの商品は初めて使いますが今までの他社製品の同粘度のオイルと変わりないと思います。
                            この粘度のオイルは多数あるので安いものを買えばいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ジャッキのオイル交換に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            油圧ジャッキのオイル漏れでOリングを交換後、このオイルを注入。
                            作動オイルとしては十分機能を果たしてくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ベンダー
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/24
                            油圧ベンダーの作動油が古くなったため交換用に購入しました。5年前のオイルはかなり汚かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドリフト
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/31
                            ハンドリフトの油漏れが発生して、パッキン交換時に補充用オイルとして購入。
                            問題無く使えた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧装置
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            現状に追加用に最適な量だったのでいいでです。
                            すぐに届くのが助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TO-OH-N
                            TO-OH46N-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 粘度 内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            1,696円

                            ( 1,866円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999243536437-7761ISO VG46-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました