(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ギヤオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TO-GO100N-1
工業用ギヤオイル コウギョウヨウギヤオイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,399円
税込単価
2,639円

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。各種減速機のギヤオイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 質量(g):
    980
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    淡褐色
  • 用途:
    各種減速機のギヤオイルの補充用に。
  • 特長:
    ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

 
カタログを表示

TO-GO100N-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
粘度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-GO100N-1

4989999243482
437-7711
ISO VG100
1本(1L)
10

2個

2,399( 2,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。各種減速機のギヤオイルの補充用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ギヤオイルの型番TO-GO100N-1のページです。
型番TO-GO100N-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ギヤオイル

工業用ギヤオイル

    油圧作動オイル

    油圧作動オイル

      "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

      "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

        LSベルハンマー原液

        LSベルハンマー原液

          ギヤスペシャルオイル

          ギヤスペシャルオイル

            オイル添加剤 モリコンクM100

            オイル添加剤 モリコンクM100

              オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

              オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30

                エーゼット スピンドルオイル1L

                エーゼット スピンドルオイル1L

                  高荷重用オイルスプレー

                  高荷重用オイルスプレー

                    LSベルハンマースプレー

                    LSベルハンマースプレー

                      ペースト(組立用) モリペースト300

                      ペースト(組立用) モリペースト300

                        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                        住鉱 オイル(軸受・チェーン用) モリキロン5 18L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 フックスジャパン スズキ機工 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット クリューバー(NOKクリューバー) スズキ機工 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,399円 1,655円 14,664円 1,980円 4,952円 4,375円 9,843円 1,361円 1,880円 3,416円 18,029円 34,767円 33,456円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   5日目  
                            種類 オイル オイル - - - - - オイル スプレー スプレー - オイル オイル
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ - - - - - - ~200℃ - - - -
                            質量(g) 980 980 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            淡褐色 緑黄色透明 - - - - - - - - - - -

                            工業用ギヤオイルのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            減速機のオイル交換に
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/02
                            購入したのは粘度320のオイルです。
                            大きいホームセンターに行ってもまず手に入らないので助かります。
                            ノズルに空気穴をついていて流れをよくしてあるみたいですが、穴は違う場所でもいいのでは?

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポータブルバンドソー用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            ポータブルバンドソー2台のオイル交換に使用しました。
                            ダイブ汚れていたのでフラッシングを2度してから補充したのですが
                            ほとんど減っていないですね。
                            使用期限が2年後に来るので使いきれないと思いますが
                            他に代替品がないのでしかたないですね。
                            200mlくらいのサイズがあればいいんですけどね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            卓上小型旋盤のギアオイルに
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            負荷の軽い小型旋盤が昔からこのオイルを使ってるので
                            入れ替えに使用。特に問題なく使えています。
                            保管場所も考えなくていいサイズなので楽ちん。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TO-GO-N
                            TO-GO150N-1
                            TO-GO220N-1
                            TO-GO320N-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 粘度 内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            2,399円

                            ( 2,639円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999243499437-7729ISO VG150-

                            2,399円

                            ( 2,639円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999243505437-7737ISO VG220-

                            2,399円

                            ( 2,639円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999243512437-7745ISO VG320-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました