(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

PTFE・有機モリブデン化合物配合で優れた潤滑性を発揮。【特長】・特殊ワックス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    半乾性
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • JANコード:
    4906725522307
  • トラスココード:
    444-3471
  • 質量(g):
    390
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    乳白色半透明
  • 用途:
    射出成形機・突出しピンの潤滑。事務機器、OA機器の摺動部に。精密機器の摺動部に。
  • 特長:
    金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
  • 主成分:
    ふっ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン化合物、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

  • 使用温度範囲:-20〜+150℃
  • 容器:スプレー
  • 主成分:ふっ素樹脂(PTFE)、有機モリブデン化合物、溶剤
  • 噴射剤:LPG
  • 製造国:日本
  • 色:乳白色半透明
  • 容量:420ml
  • 質量:390g
使用例

使用例

狭い隙間に浸透して潤滑・防錆するオイルスプレー

  • 低摩擦性に優れたPTFE配合・白色系潤滑剤。
  • 耐熱性・付着性に優れた潤滑被膜を形成。
  • 精密機器などの回転・摺動部の潤滑に最適。
  • 射出成形機の突き出しピンの潤滑に最適。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCSPR

1本(420ml)
10

2個

2,330( 2,563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE・有機モリブデン化合物配合で優れた潤滑性を発揮。
【特長】
・特殊ワックスにPTFEと有機モリブデン化合物を配合
・浸透力があり耐圧性と持続性に優れた潤滑被膜を形成
・半乾燥の潤滑被膜を形成。環境負荷物質のPFOA非含有
【用途】
・射出成形機の突出しピン、事務機器・OA機器・精密機器の摺動部に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤の型番SCSPRのページです。
型番SCSPRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

    耐熱・高付着オイル ピンルブ

    耐熱・高付着オイル ピンルブ

      浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

      浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー

        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

        スミロン 2250スプレーPFOAフリー(乾性被膜潤滑剤)

          オイル添加剤 モリコンクM100

          オイル添加剤 モリコンクM100

            モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

            モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)

              スミプレックスMOスプレー

              スミプレックスMOスプレー

                NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

                NICドライ潤滑剤スプレーⅡ

                  αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                  αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

                    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                    モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                      ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                      ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                        モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                        モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                          αシントウスプレー

                          αシントウスプレー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング トラスコ中山
                            通常価格 2,330円 2,004円 2,825円 1,784円 4,375円 2,473円 2,225円 2,810円 694円 2,753円 5,482円 7,088円 891円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー
                            特性 半乾性 乾燥被膜 浸透性 乾燥被膜 - 乾燥被膜 - 乾燥被膜 浸透性 乾燥被膜 - - 浸透性
                            最高使用温度 ~200℃ ~200℃ ~100℃ ~300℃ - ~400℃ ~200℃ ~300℃ ~100℃ ~400℃ - ~200℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-10℃ - - - ~-20℃ ~-40℃ ~-10℃ - - ~-30℃ ~-10℃
                            JANコード 4906725522307 - 4906725360602 - - - - - - - - - -

                            スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            成形金型の保守
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/06
                            金型の突き出しピンに塗布して使っています。
                            効果がどれほどあるのかは分からないですが継続的に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            潤滑剤として安心して使用出来ます。スプレーも使いやすいので手軽に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物の始動部品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            小物の始動部品に使用しています。乾燥タイプなので購入し長年リピートしています。汚れも出ず、浸透性、持続性もあり、1ヶ月くらい油気が残り粘度が続いています。価格も一般的で手頃だと思います。納期は時々サイトに書いてある日付よりトラックの関係で遅れることがありますので、早めに注文するようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セミドライになる時間はどれ位ですか?
                            A
                            スプレー塗布後、ほぼ直ぐにセミドライ状になります。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました