(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円

冷却ガス効果で錆や腐食で外れなくなったボルト、ナットを外しやすくする潤滑剤。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    浸透性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • JANコード:
    4976742513398
  • トラスココード:
    445-2101
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    480
  • 色:
    黄褐色
  • 用途:
    外れないネジの潤滑。冷しばめ等
  • 主成分:
    ミネラルオイル
  • 特長:
    ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
  • 内容量:
    1本(480mL)

Loading...

錆びたナットを外すならショックフリーズ!

-43℃のショックフリーズ効果で、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすく。 錆や汚れを軽く拭き取って部品に向けてスプレーするだけで、様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用可能。

-43℃のショックフリーズ効果で、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすく。
錆や汚れを軽く拭き取って部品に向けてスプレーするだけで、様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用可能。

ロックタイト フリーズ&リリースの使用方法

表面上の汚れ・錆を軽く取り除き、缶をよく振り10~15cm離して5~10秒スプレーします。
1~2分浸透させると部品を取り外せます。必要に応じてスプレーを繰り返してください。
※錆・腐食の状態によっては取り外せない場合があります。

ねじ中心部に向けて5秒~10秒スプレーする。

ねじ中心部に向けて5秒~10秒スプレーする。

-43℃のショックフリーズが、ほぼ瞬間的に凍結させることで温度差による収縮を引き起こし、錆びの層にヒビを入れそこから潤滑剤が浸透する。

-43℃のショックフリーズが、ほぼ瞬間的に凍結させることで温度差による収縮を引き起こし、錆びの層にヒビを入れそこから潤滑剤が浸透する。

毛管効果によって錆びの層の中に効果的に潤滑剤が浸透する。 ※毛管効果とは、液体が固体の表面を濡らそうとする力のことで、液体が髪の毛のような細い隙間を重力に関係なく上下左右に浸透していく現象。

毛管効果によって錆びの層の中に効果的に潤滑剤が浸透する。
※毛管効果とは、液体が固体の表面を濡らそうとする力のことで、液体が髪の毛のような細い隙間を重力に関係なく上下左右に浸透していく現象。

開発秘話

 

メンテナンスの市場向けに開発・販売し、通常潤滑剤にて取り外しが出来ないボルト・ナットのメンテナンス向けに展開しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FREEZE

1本(480mL)

2個

1,488( 1,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却ガス効果で錆や腐食で外れなくなったボルト、ナットを外しやすくする潤滑剤。
【特長】
・-43℃の冷却ガスによって瞬間的に凍結
・ショックフリーズ効果、温度差による収縮を引き起こし、錆にクラックを発生させ隙間に潤滑油を浸透
・浸透した潤滑油でボルト・ナットを取り外す
・毛管効果で錆びの層に効果的に潤滑剤を浸透させる
・スプレータイプ
【用途】
・車、トラック、農業機械や建設機械、その他産業におけるねじや円筒状の部品全般で発生する錆・腐食に
・屋内外設備のボルト・ナットや腐食・錆等で外せないネジの潤滑に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリースの型番FREEZEのページです。
型番FREEZEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース

    浸透・潤滑スプレーールブ601

    浸透・潤滑スプレーールブ601

      FCJ ファインルブ 420ml

      FCJ ファインルブ 420ml

        BASARA ねじ神様

        BASARA ねじ神様

          高粘着潤滑スプレー No.1060

          高粘着潤滑スプレー No.1060

            ドライモールF-3

            ドライモールF-3

              住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

              住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

                テフルーブ

                テフルーブ

                  ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                  ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ

                    ピカール リアック25 420ml

                    ピカール リアック25 420ml

                      KURE 凍結浸透ルブ

                      KURE 凍結浸透ルブ

                        スーパーオイルスプレー

                        スーパーオイルスプレー

                          シリコンオイル・スプレー

                          シリコンオイル・スプレー

                            メーカー ヘンケル コスモビューティ ファインケミカルジャパン R-GOT 呉工業 日本メカケミカル 住鉱潤滑剤 オーデック アーステック 日本磨料工業 呉工業 エーゼット アズワン
                            通常価格 1,488円 508円 929円 3,635円 743円 3,140円 1,760円 19,927円 4,500円 1,337円 1,200円 717円 2,293円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   1日目   4日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 浸透性 浸透性 - 浸透性 - - - - 浸透性 浸透性 水置換性 / 浸透性 / 逆さ噴射 - -
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ - - ~200℃ - - - - - ~100℃ - -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-10℃ - - ~-10℃ - - - - - ~-20℃ - -
                            JANコード 4976742513398 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/07
                            高温になる機械内部の焼き付いたボルトを外すのに使用しました。以前よりも楽に外せた感が有り、良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト外し
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            固着したボルトを外すために使用。温めて冷却すると、ほとんど緩めることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固着したボルト外し
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            固着して取れないボルトに使用してます。ヒートガンで温めて、このスプレーで冷やしての繰り返しで、大体のボルトは今のところ外れます。潤滑剤も入っているのがいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の組み立て時に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            凍結させて嵌合する機械の組み立てで使用。
                            本来のボルトナットの取り外しじゃない用途だが、凍結の後に嵌合する目的を一発でクリア出来るアイテムなので非常に便利。
                            大幅な時間短縮が図れています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆付いたボルト外し
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/02
                            ラスペネに代わるものとして使って見ました。
                            対照実験をしたわけではありませんが、小さいボルトにはこちらのほうが利きそうです。
                            なにしろ目的は達成できたのでOKです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用するときに臭いはしますか?
                            A
                            臭いを抑えた低臭気です。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました