(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気化性防錆剤″サビネーズ″

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気化性防錆剤″サビネーズ″

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664円
税込単価
730円

【特長】・防虫剤‎のように‎箱‎や‎容器‎に‎入‎れておくだけ‎で‎サビ‎止‎...

詳細情報を確認する

  • 対応材質:
  • 防錆期間:
    ~12ヶ月
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    ~100
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    ~100
  • JANコード:
    4903599044560
  • トラスココード:
    431-5391
  • 質量(g):
    25.000
  • 材質1:
    主成分:芳香族カルボン酸のNa塩、含N複素環化合物、無機酸のNa塩
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAB-01

1個

4個

664( 730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫剤‎のように‎箱‎や‎容器‎に‎入‎れておくだけ‎で‎サビ‎止‎め
・あらゆる‎金属‎に‎対‎して‎効果有‎り
・‎金属の防錆剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化性防錆剤″サビネーズ″の型番SAB-01のページです。
型番SAB-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気化性防錆剤″サビネーズ″

気化性防錆剤″サビネーズ″

    金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

    金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

        ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

        ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

          気化性防錆剤スプレー

          気化性防錆剤スプレー

            ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

            ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

              即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

              即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

                ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

                ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

                  ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

                  ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

                    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                      エフラクスF

                      エフラクスF

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                          ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                          ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

                            メーカー ユタカメイク 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ゼラスト 旭エンジニアリング トラスコ中山 ゼラスト トラスコ中山 ゼラスト トラスコ中山 中京化成工業 アドコート トラスコ中山
                            通常価格 664円 1,680円 1,060円 28,913円 2,443円 1,260円 57,300円 57,470円 23,625円 45,441円 37,029円 5,400円 1,195円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   3日目   1日目   1日目  
                            対応材質 - - - - - - - - -
                            防錆期間 ~12ヶ月 - - ~6ヶ月 - - - - ~6ヶ月 - ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月
                            サイズ範囲(幅)(mm) ~100 - - - - ~100 - 1,001~ - - - - -
                            サイズ範囲(長さ)(mm) ~100 - - - - ~100 - 1,001~ - 1,001~ - - -
                            JANコード 4903599044560 - - - - - - - - - - - -

                            気化性防錆剤″サビネーズ″のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました