(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,317円
税込単価
16,849円

ブレーキライニングやドラムなどに付着したオイルやグリース等の汚れを簡単に洗浄す...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4989999241983
  • トラスココード:
    440-9809
  • 質量(g):
    13300
  • 色:
    透明
  • 特長:
    ブレーキライニングやドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ&パーツ洗浄剤です。油脂汚れ、粉じん汚れ、重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄などに効果を発揮します。
  • 用途:
    金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れの洗浄。機械部品の脱脂洗浄。ギア、ベアリングなどの油汚れ除去。
  • 主成分:
    石油系溶剤
  • 内容量:
    1缶(18L)

(i)ご注意

  • まとめ買いをする際には<MPCL18L-2P>がお得です。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

オイルやグリースなどの汚れを簡単に洗浄できる洗浄剤

ALP-BPS-18

ALP-BPS-18

特長

  • ブレーキライニングやドラムなどに付着したオイルやグリースなどの汚れを簡単に洗浄するブレーキ&パーツ洗浄剤
  • 油脂汚れ、粉じん汚れ、重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄などに効果を発揮

用途

  • 金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れの洗浄
  • 機械部品の脱脂洗浄
  • ギア、ベヤリングなどの油汚れ除去

材質

  • 主成分:石油系溶剤

製造国:日本

注意事項ほか

  • 市販のスプレー容器ではご使用できません。エアゾールスプレー充填機の充填用に、または直接漬け洗い等でご使用下さい。
  • 充填機活用の場合は、コンプレッサー、専用スプレー缶など、充填システムが必要となります。
  • 火気と高温に注意。

製品仕様

品番容量
(L)
質量
(kg)
ALP-BPS-18透明1813.3

応急措置

吸入した場合:
使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い場所で安静にし、気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合:
多量の水および石鹸で洗い流す。水泡、痛みなどの症状がでた場合には、必要に応じて医師の診断を受ける。

目に入った場合:
眼を擦らず直ちに清浄な水で15分間以上注意深く洗うこと。コンタクトを着用していて、容易に外せる場合は外し、洗浄を続ける。眼の刺激が続く場合は、医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合:
水で口の中を洗浄し、無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受ける。

開発秘話

 

●有機側、特化則、労安法などの法令に対応。
●エアゾール缶の廃棄問題をクリア

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-BPS-18

1缶(18L)
10

1個

15,317( 16,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキライニングやドラムなどに付着したオイルやグリース等の汚れを簡単に洗浄する速乾タイプの洗浄剤。
【特長】
・ブレーキライニングやドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れを簡単に洗浄。
・油脂汚れ、粉じん汚れ、重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄などに効果を発揮。
【用途】
・金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れの洗浄。
・機械部品の脱脂洗浄、ギア、ベアリングなどの油汚れ除去。

(i)ご注意

  • まとめ買いをする際には<MPCL18L-2P>がお得です。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)の型番ALP-BPS-18のページです。
型番ALP-BPS-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

      パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

      パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

        ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

        ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

          炭化水素系洗浄剤

          炭化水素系洗浄剤

            フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

            フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

              生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

              生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

                HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)

                HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)

                  2Bクリーナー NX251・NX255

                  2Bクリーナー NX251・NX255

                    420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                    420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                      メカファインメイトOH-2

                      メカファインメイトOH-2

                        M-1クリーナー18L

                        M-1クリーナー18L

                          420ml パーツクリーナー(速乾性)

                          420ml パーツクリーナー(速乾性)

                            メーカー トラスコ中山 横浜油脂工業 友和 横浜油脂工業 ミスミ ホーザン コンドーテック HARP イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ
                            通常価格 15,317円 13,953円 753円 13,953円 9,824円 28,219円 25,838円 35,803円 950円 1,010円 2,090円 16,056円 1,090円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   2日目   5日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 液体 - 液体 液体 液体 液体 - - スプレー スプレー 液体 スプレー
                            特性 速乾 速乾 速乾 中速乾 / 遅乾 - 中速乾 強力 - 遅乾 遅乾 強力 / 速乾 強力 / 中速乾 強力 / 速乾
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 該当 非該当 - - - 非該当 該当 -
                            JANコード 4989999241983 - - - - - - - - - - - -

                            αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            製品の洗浄に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/04
                            大量買いすることで単価を安くあげられます。圧をかけてスプレーで噴射させるような使い方です。匂いもそこそこきつく、体には決して良いものではありませんので、ご使用される前には十分にSDSを読み、理解したうえでご使用されるようにしてください。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の前洗浄に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/15
                            本洗浄では落ち切らないため、やむなく使用しています。コストはアップしていますが、大量買いすることで単価を安くあげられます。圧をかけてスプレーで噴射させるような使い方です。匂いもそこそこきつく、体には決して良いものではありませんので、ご使用される前には十分にSDSを読み、理解したうえでご使用されるようにしてください。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ製品の出荷前仕上げ(脱脂)に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            アルミ製品の出荷前仕上げ(脱脂)に使用しています。過去にサンプル等で幾つか試した中で性能面や低臭などの点が一番良かったため以来継続利用しています。速乾性能がよすぎるためなのか、保管時の気化が激しく消耗頻度が多いのだけが気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の仕上げ、洗浄で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            部品の仕上げ、洗浄で使用しています。3~4年ぐらい使用していますが、他のメーカー品より臭いが少なく、油脂汚れ、粉塵汚れなどは十分に洗浄力があります。その上、速乾性で使いやすいです。価格や納期についても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 有機溶剤中毒予防規則適用外商品ですか?
                            A
                            はい、そうです。
                            Q 市販されている一般的なスプレー容器に詰替えて使用したいのですが?
                            A
                            揮発性が高い液体なので一般的なスプレー容器では対応できません。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました