(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レクトラクリーン No.1012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レクトラクリーン No.1012

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • JANコード:
    4972444010128
  • トラスココード:
    440-3479
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    410
  • 主成分材質:
    石油系溶剤、アルコール類
  • 内容量:
    1本(380ml)

Loading...

ジェット噴射で金属についた油汚れを強力溶解して落とす洗浄剤

レクトラクリーン

成分: 石油系溶剤、アルコール類
内容量: 380ml
製品サイズ: 200×Φ66(直径66mm)
製品重量: 410g
消防法分類: 第1石油類、危険等級2

レクトラクリーン No.1012によるメンテナンス方法について

エンジンルームの洗浄が終わっても、細部にはまだ油汚れなどが残っている。
そのまま放っておくとこうした汚れにホコリが付着し、なかなか取れなくなる。
頑固な汚れに対しては、洗浄剤の溶解力と強力なジェット噴射で汚れを落とす「レクトラクリーン」が効果的。

エンジンブロック周辺の入り組んだ場所にある金属パーツの洗浄に最適。

エンジンブロック周辺の入り組んだ場所にある金属パーツの洗浄に最適。

ボンネットロックのようにグリースを多めに使う部分は油汚れがたまりやすいのでレクトラクリーンでの洗浄がオススメ。

ボンネットロックのようにグリースを多めに使う部分は油汚れがたまりやすいのでレクトラクリーンでの洗浄がオススメ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1012

1本(380ml)
10

5個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。
【特長】
・オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを強力に洗浄します
・ジェット噴射で汚れをすばやく除去します
・自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します
【用途】
・金属部品の油汚れの洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レクトラクリーン No.1012の型番NO1012のページです。
型番NO1012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクトラクリーン No.1012

レクトラクリーン No.1012

    クリーナーキャブ No.1014

    クリーナーキャブ No.1014

      オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

      オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

          脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

            ブレーキクリーナー ブレークリーン

            ブレーキクリーナー ブレークリーン

              スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

              スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                スーパークリーン 420ml

                スーパークリーン 420ml

                  水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                  水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                    420ml パーツクリーナー(速乾性)

                    420ml パーツクリーナー(速乾性)

                      αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                      αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

                        水系洗浄スプレー クリーナーW2

                        水系洗浄スプレー クリーナーW2

                          420ml エンジンクリーナー

                          420ml エンジンクリーナー

                            メーカー 呉工業 呉工業 タセト コスモビューティ スリーボンド 呉工業 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 日本メカケミカル エスコ トラスコ中山 タセト エスコ
                            通常価格 1,000円 900円 1,441円 540円 1,596円 817円 1,139円 893円 6,000円 1,090円 15,317円 1,092円 910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー
                            特性 強力 強力 強力 速乾 - 強力 強力 - 強力 / 速乾 強力 / 速乾 速乾 - -
                            JANコード 4972444010128 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 440-3479 290-1498 - - - - - - - - - - -
                            透明 透明 - - - 透明 - - - - - - -

                            レクトラクリーン No.1012のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            部品の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            古くなった機械等のメンテナンスや各部品の洗浄に使用しています。
                            しつこい汚れも取れ、スプレータイプなので作業性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            古くなった機械等のメンテナンスや各部品の洗浄に使用しています。
                            しつこい汚れも取れ、スプレータイプなので作業性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業工程で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            組み立ての工程において、塗装まで終わったものの塗装表面の汚れ除去、溶接などさまざまなところで使用しています。他の商品と金額を比較し購入しました。実際に使用してみると取れすぎるくらい良く落ちます。他の商品より塗装が白っぽいのですが、黒い汚れが付いたりしたときに拭き取りの際に差を感じます。少し臭いがきついのでマスクをしています。とにかく他社で購入するより安いのがよく、納期も以前は20本だと納期が掛かっていましたが、最近は改善されてすぐに届くので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました