(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーター&エアー併用ガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーター&エアー併用ガン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,757円
税込単価
20,633円

【特長】・水道とエアーをつないで使用します・コックの開閉でエアーガン、ウォータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジンクリーナー
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    740
  • ノズル口径(mm):
    6~16
  • ノズル取付口:
    水取り付け口 φ14mm.タケノコ
  • エア取付口:
    G1/4
  • JANコード:
    4909275009823
  • トラスココード:
    441-7186
  • 質量(g):
    825
  • 全長(mm):
    900
  • 特長:
    水道とエアーをつないで使用します。コックの開閉でエアーガン、ウォーターガンに変更できます。先端が40°に傾き、対象物が狙いやすいです。空気の取入れ口は握りの上または下に接続できます。
  • 用途:
    洗浄、吹き飛ばし冷却、乾燥に。
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 材質:
    アルミダイキャスト真鍮鉄ステンレス

型番

K-601-DXW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-601-DXW

1個

18,757( 20,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道とエアーをつないで使用します
・コックの開閉でエアーガン、ウォーターガンに変更できます
・先端が40°に傾き、対象物が狙いやすいです
・洗浄、ブロー作業に取り回しの良い長さを確保しています
・ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので 負荷も少なく取り回しが良いです
・空気の取り入れ口は握りの上または下に接続できます
・空気の取入れ口は握りの上または下に接続できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーター&エアー併用ガンの型番K-601-DXWのページです。
型番K-601-DXWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーター&エアー併用ガン

ウォーター&エアー併用ガン

    エアダスター (ロングノズルタイプ)

    エアダスター (ロングノズルタイプ)

      エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

      エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

        エアダスター伸縮ノズル

        エアダスター伸縮ノズル

          エアダスター用接続継手

          エアダスター用接続継手

            GC エアーストッパー

            GC エアーストッパー

              樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

              樹脂製エアダスター 標準ノズル 空気量調整付

                エアーダスター用 ミニエアーフィルター

                エアーダスター用 ミニエアーフィルター

                  エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

                  エアダスター 空気量調整付・プラグタイプ

                    フレキシブルノズル 空気適用

                    フレキシブルノズル 空気適用

                      MAX 常圧用エアダスタ

                      MAX 常圧用エアダスタ

                        ダスターノズル

                        ダスターノズル

                          GC ボール式 エアーコック

                          GC ボール式 エアーコック

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED マックス(文具) UNITED アークランド グリーンクロス
                            通常価格 18,757円 11,870円 4,023円 1,471円 290円 540円 3,499円 3,087円 6,923円 969円 2,500円 474円 1,655円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エンジンクリーナー エアダスター(アルミボディー) - エアダスターノズル - - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 - - - 1 - - 3.0 - 3.0 -
                            ノズル長さ(mm) 740 1000 500 - - - 24 - - - - - -
                            ノズル口径(mm) 6~16 3 6 2 - - 2 - - - - - -
                            ノズル取付口 水取り付け口 φ14mm.タケノコ G1/8 G1/8 - - - - - - - - - -

                            ウォーター&エアー併用ガンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアコンの洗浄に
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            エアコン室内機だけでなく、なにより効果を発揮できるのは室外機。
                            特にタワー型やクーリングタワーみたいな大型の室外機の洗浄にはかなり使いやすい。
                            流量制限すればどんな箇所でも安心して使えるし、ノズルの長さもいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました