(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター (ロングノズルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター (ロングノズルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,870円
税込単価
13,057円

先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    1000
  • ノズル口径(mm):
    3
  • 詳細タイプ:
    ロングノズルタイプ
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    G1/4
  • JANコード:
    4909275009809
  • トラスココード:
    441-7178
  • 質量(g):
    555
  • 全長(mm):
    1090
  • 特長:
    先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。
  • 用途:
    ゴミ、切粉、切屑、水滴の除去、空気清浄、冷却、乾燥などのブロー作業に。
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

型番

K-601-DXL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-601-DXL

1個

11,870( 13,057円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター (ロングノズルタイプ)の型番K-601-DXLのページです。
型番K-601-DXLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスター (ロングノズルタイプ)

エアダスター (ロングノズルタイプ)

    ウォーター&エアー併用ガン

    ウォーター&エアー併用ガン

      ステンレスロングノズル

      ステンレスロングノズル

        “エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル

        “エア・フルードガン 208シリーズ”延長ノズル

          エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

          エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)

            TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

            TRUSCO エアダスター用ステンレスノズル

              エアダスターノズル 高剛性タイプ

              エアダスターノズル 高剛性タイプ

                エアダスターフレキシブルノズル

                エアダスターフレキシブルノズル

                  GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                  GC エアーダスター用流量調整付細軸ロングノズル

                    空気量調節ロングノズル

                    空気量調節ロングノズル

                      エアダスター用ニードルノズル

                      エアダスター用ニードルノズル

                        エアーガンノズル

                        エアーガンノズル

                          エアダスター用曲がりノズル

                          エアダスター用曲がりノズル

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 セインジャパン 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 栗田製作所 トラスコ中山
                            通常価格 11,870円 18,757円 10,090円 3,228円 4,023円 10,225円 1,219円 1,250円 2,295円 3,243円 2,820円 1,545円 810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エンジンクリーナー エアダスターノズル エアダスターノズル - - エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル エアダスターノズル - エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 0.7 - 1 - - - - - - - -
                            ノズル長さ(mm) 1000 740 - - 500 200 - - - - 95 - 145
                            ノズル口径(mm) 3 6~16 2.3 3.5 6 2.3 2 3 - 2 1 2 2
                            詳細タイプ ロングノズルタイプ - - - - - - - - - - - -

                            エアダスター (ロングノズルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました