(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,016円
税込単価
5,518円

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。コンバパクト、強力噴射、均一...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル長さ(mm):
    41
  • ノズル口径(mm):
    1(X16個)
  • 詳細タイプ:
    アルファ
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • エア取付口:
    1/4プラグ
  • JANコード:
    4909275086756
  • トラスココード:
    353-0973
  • 質量(g):
    270
  • 全長(mm):
    129
  • 付属品:
    ローリングプラグ付
  • 特長:
    静音/大流量/広範囲ブロー/屈曲自在プラグ付です。 従来のエアブローガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減したガンです。精悍なブラックフィニッシュボディーで手にもフィットしグリップもしっくりします。16個のサイド補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴射を増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
  • 用途:
    エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど。

型番

601AXE-ALFA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

601AXE-ALFA

1個

5,016( 5,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンバパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
【特長】
・静音/大流量/広範囲ブロー/屈曲自在プラグ付です
・従来のエアブローガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです
・ボディの通路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~40%UPの結果がでました
・従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です
・ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します
・精悍なブラックフィニッシュボディーで手にもフィットしグリップもしっくりします
・16個のサイド補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴射を増量します
・レバー操作のみで流量の強弱が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)の型番601AXE-ALFAのページです。
型番601AXE-ALFAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)

ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

      エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

      エアダスター 引金式 2WAY型 標準ノズル

        エアーダスター アルミダイカスト製

        エアーダスター アルミダイカスト製

          スパウトガン

          スパウトガン

            エアダスター 嵐 SAD-301

            エアダスター 嵐 SAD-301

              レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

              レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

                エアーダスターガン OPB

                エアーダスターガン OPB

                  エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

                  エアダスター 引金式 プラグタイプ 増量ノズル

                    オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

                    オールステンレスエアーガン(クリーンエアブロー用)

                      エアーダスター(流量調整ノズル)

                      エアーダスター(流量調整ノズル)

                        エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                        エアダスター ボタン式・ロングノズル・プラグタイプ

                          ウェイブエアーガン

                          ウェイブエアーガン

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 トラスコ中山 UNITED 栗田製作所 SK-11 トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン) トラスコ中山 栗田製作所 ベッセル トラスコ中山 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 5,016円 2,116円 2,169円 1,560円 5,573円 6,128円 3,411円 1,999円 5,660円 49,978円 2,730円 2,062円 17,684円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   7日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   12日目  
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) - - エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(アルミボディー) - エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 0.7 0.7 1.0MPa 2.8 - 1 0.7 0.7 1 -
                            ノズル長さ(mm) 41 - 24 - - - 27 - 75 - - - 77
                            ノズル口径(mm) 1(X16個) 2 2 2 - - 2 2 16 2 2 2 2.3
                            詳細タイプ アルファ - - - - - - - - - - - -

                            ハイパワーエアダスターガン (レバー式・超静音・プラグタイプ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            水切り作業
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/19
                            トリガー内に、トリガーを戻すバネが入っているのですが、長く使っているとこのバネがヘタって、トリガーが戻らなくなります。
                            また、先端のノズルがアルミ製と思われるのですが、耐久性がないので曲がったり破損します。
                            よって消耗品とお考え下さい。
                            1~3年の寿命です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました