(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スウィブルレギュレーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スウィブルレギュレーター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,575円
税込単価
3,933円

【特長】・エアーホースが自由自在に可動します・0から5までの空気調整付きです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 全長(mm):
    55
  • ホース取付口D:
    Rc1/4
  • ホース取付口D2:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4562137342409
  • トラスココード:
    448-4321
  • 質量(g):
    85
  • 特長:
    エアーホースが自由自在に可動します。0から5までの空気調整付きです。回転がスムーズです。エアー漏れをカットします。
  • 用途:
    あらゆるエアーツール、エアーサンダー使用ユーザーに。
  • 仕様:
    エアツール全般に使用可能

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWR

1個

3,575( 3,933円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーホースが自由自在に可動します
・0から5までの空気調整付きです
・回転がスムーズです
・エアー漏れをカットします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウィブルレギュレーターの型番SWRのページです。
型番SWRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スウィブルレギュレーター

スウィブルレギュレーター

    SI エアーレギュレーター

    SI エアーレギュレーター

      空研 エアベルトサンダー KBS-12

      空研 エアベルトサンダー KBS-12

        SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

        SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

          ベルトサンダー(後方排気)BL-20

          ベルトサンダー(後方排気)BL-20

            エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

            エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

              SP ベルトサンダー20mm×520mm

              SP ベルトサンダー20mm×520mm

                エアーベルトサンダー ABS20

                エアーベルトサンダー ABS20

                  6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

                  6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

                    アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                    アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                      空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                      空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                        ローラーミニコ吸じんキット

                        ローラーミニコ吸じんキット

                          バーコ エアベルトサンダー

                          バーコ エアベルトサンダー

                            メーカー オフィスマイン 信濃機販 空研 エス・ピー・エアー アクセル エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー TONE エスコ アネスト岩田キャンベル(DIY) 日東工器 オフィスマイン バーコ
                            通常価格 3,575円 1,228円 36,578円 22,283円 31,334円 35,250円 25,753円 28,794円 3,370円 8,735円 45,349円 7,543円 22,360円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 関連部品 本体
                            全長(mm) 55 - 287 - 345 - - 363 - 280×46×75 - - -
                            ホース取付口D Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            ホース取付口D2 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562137342409 - - - - - - - - - - - -

                            スウィブルレギュレーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました