(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研 エアベルトサンダー KBS-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空研 エアベルトサンダー KBS-12

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
36,578円
税込単価
40,236円

アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵です。作業者を保護する安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    287
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • ベルト速度(m/min):
    1360
  • 空気消費量(m³/min):
    0.34
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4560246020898
  • トラスココード:
    448-4894
  • ベルト寸法(mm):
    10X330・12X330
  • 質量(g):
    840
  • 特長:
    アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵です。作業者を保護する安全設計です。
  • 用途:
    自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。
  • 付属品:
    カップリングプラグ20PM 6角棒スパナ3MM 1/4インチ レギュレーター ベルトペーパー12X330 #60 ベルトペーパー12×330 #80 ベルトペーパー12X330 #120

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBS-12

1個

36,578( 40,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵です。作業者を保護する安全設計です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 エアベルトサンダー KBS-12の型番KBS-12のページです。
型番KBS-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空研 エアベルトサンダー KBS-12

空研 エアベルトサンダー KBS-12

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

    SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      ベルトサンダー

      ベルトサンダー

        (メリー印)ミニベルター

        (メリー印)ミニベルター

          SP ベルトサンダー20mm×520mm

          SP ベルトサンダー20mm×520mm

            空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

            空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

              エアーベルトサンダー GT-BS20

              エアーベルトサンダー GT-BS20

                空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                  SI ベルトサンダー

                  SI ベルトサンダー

                    ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                    ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                      エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                      エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                        バーコ エアベルトサンダー

                        バーコ エアベルトサンダー

                          ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

                          ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

                            メーカー 空研 エス・ピー・エアー コンパクトツール 室本鉄工 エス・ピー・エアー 日東工器 ベッセル 日東工器 信濃機販 アクセル エス・ピー・エアー バーコ 吉田工作所
                            通常価格 36,578円 22,283円 36,488円 41,650円 25,753円 45,471円 38,238円 45,349円 38,620円 31,334円 35,250円 22,360円 16,611円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   7日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体
                            全長(mm) 287 - - 290 - - 398 - 323 345 - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.4~0.6 0.5~0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.63 0.45~0.65 0.6 0.63 -
                            無負荷回転数(rpm) 16000 - - 14000 - - 16000 - - 16000 - 16000 16000
                            ベルト速度(m/min) 1360 - - 2200 - - 2500 - - - - - -

                            空研 エアベルトサンダー KBS-12のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械加工後のバリ取り等
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            先端が比較的細く長いので、奥まったところまで届き便利です。
                            角度が変えられるのも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車両アンダー部の錆落とし
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/23
                            不織布のベルトを付けて使用。
                            先端が細長いのfで車両アンダーの入組んだ部分にも届き楽に作業ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました