(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非吸塵式オービタルエアサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非吸塵式オービタルエアサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,006円
税込単価
34,107円

【特長】・軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK・研磨スピードにすぐれ、作...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    75X110
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    153
  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用ペーパー:
    マジックシートタイプ
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4560246020805
  • トラスココード:
    440-0623
  • 質量(g):
    700
  • 特長:
    小型・超軽量です。低騒音・低振動です。抜群の握り心地です。
  • 用途:
    ポリパテ軽研磨作業などに。

型番

SAM-41B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAM-41B

1個

31,006( 34,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK
・研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します
・抜群の握り心地
【用途】
・パテの荒落としや面出し作業
・パテの仕上げ作業
・木工の研削作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非吸塵式オービタルエアサンダーの型番SAM-41Bのページです。
型番SAM-41Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非吸塵式オービタルエアサンダー

非吸塵式オービタルエアサンダー

    エアーオービタルサンダー

    エアーオービタルサンダー

      非吸じん式ダブルアクションサンダー

      非吸じん式ダブルアクションサンダー

        ダブルアクションサンダー SI-3111P

        ダブルアクションサンダー SI-3111P

          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

            ダブルアクションサンダー SI-3101P

            ダブルアクションサンダー SI-3101P

              デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

              デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                  バフィングサンダー

                  バフィングサンダー

                    パームオービタルサンダー

                    パームオービタルサンダー

                      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                        オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                        オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                          ワンハンドギアアクションポリッシャー

                          ワンハンドギアアクションポリッシャー

                            メーカー 空研 ミスミ コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 信濃機販 空研 コンパクトツール スリーエムジャパン 日東工器 空研 信濃機販 コンパクトツール
                            通常価格 31,006円 16,528円 30,676円 42,919円 25,315円 22,447円 28,978円 32,955円 69,931円 39,780円 37,266円 42,752円 39,715円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 75X110 - 125 φ125 125 φ150 125 125 72 - 125 100×180 125
                            空気消費量(m³/min) 0.2 0.113 0.38 0.37 0.19 0.37 - 0.3 0.38 0.42 - 0.25 0.29
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.4~0.6 - 0.6~0.7 - 0.6 0.4~0.6 0.4〜0.6 0.6 0.6 0.6 0.4〜0.6
                            オービットダイヤ(mm) 3 75×100 5 5 5 5 - 5 12 - - 5 3.6
                            無負荷回転数(rpm) 10000 10000 9500 10000 10000 10000 - 8500 - 11000 - 7000 1000

                            非吸塵式オービタルエアサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました