(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,386円 51,639円
税込単価
59,825円 56,803円

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れませ...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    50000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.5+0.2-0.1
  • 全長(mm):
    152
  • 排気:
    前方
  • コレット内径(mm):
    3
  • ホース取入口:
    R1/4
  • 空気消費量 (L/min):
    150
  • JANコード:
    4526587371075
  • トラスココード:
    452-0033
  • 質量(g):
    110
  • 特長:
    人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
  • 用途:
    各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。
  • 仕様:
    別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能
  • セット内容:
    コレット(3mm) エアーホース ボックススパナ(6mm) 両口スパナ(8mm)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高効率前方排気により高出力・軽量コンパクトのエアグラインダ

最高回転速度
(min-1
供給空気圧力
(MPa)
空気消費量
(L/min ANR)
チャッキング能力
(mm)
ホース接続口
(エア源側)
排気方式スロットル方式本体質量
(g)
50,0000.5(-0.1~+0.2)150φ3(標準)R1/4前方ON⇔OFFバルブ110

セット内容

  • (1)本体:1台
  • (2)コレット(φ3):1個 ※(オプションでφ2.35もあります)
  • (3)エアホース φ5.8(内径)×φ8.5(外径)×1.5m(長さ):1本
  • (4)ボックススパナ(6mm):1本
  • (5)両口スパナ(8mm):1本
  • (6)取扱説明書:1冊
  • (7)ツールボックス:1個

外形図

エアマイクログラインダー“ゼムニューモータ” 外形図

使用方法・使用事例

用途

  • (1)各種金型の精密仕上。
  • (2)金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。
  • (3)木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。
  • (4)溶接後の面仕上げ。
作業例
エアマイクログラインダー“ゼムニューモータ” 作業例

バリ取り仕上げ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-100

10

1個

54,386円

51,639

( 56,803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。各種金型の精密仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"の型番M-100のページです。
型番M-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

    “ゼムニューモータ”(軽研削用)

    “ゼムニューモータ”(軽研削用)

      エアマイクログラインダー TMAG10SN

      エアマイクログラインダー TMAG10SN

        ストレートインパルス

        ストレートインパルス

          “ゼムニューモータ”

          “ゼムニューモータ”

            マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

            マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

              “マッハモータ”

              “マッハモータ”

                "ゼムニューモータ"(重研削用)

                "ゼムニューモータ"(重研削用)

                  マイクログラインダー(超精密)

                  マイクログラインダー(超精密)

                    マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

                    マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

                      エアーグラインダー MIG-0302

                      エアーグラインダー MIG-0302

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                          エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                          エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                            メーカー ゼム ゼム トラスコ中山 ナカニシ ゼム スーパーツール ゼム ゼム アクセル 柳瀬 双和化成 ベッセル UHT
                            通常価格 54,386円 50,855円 18,375円 45,453円 47,861円 4,793円 35,470円 65,341円 22,696円 21,879円 25,478円 38,257円 36,415円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            チャック内径(mm) 3 3 3 3 - - 3 6 - - - 3 3
                            無負荷回転数(rpm) 50000 45000 60000 60000 25000 - 60000 30000 60000 - 60000 55000 65000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.5+0.2-0.1 0.5 0.4~0.6 0.4~0.6 0.5 - 0.5 0.5 0.4~0.6 0.44~0.58 0.65~0.8 0.6 0.4~0.6
                            全長(mm) 152 128 155 168 - - 144 200 133 - 150 180 143

                            エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました