(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“大型ハンディーエアーリール”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“大型ハンディーエアーリール”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,166円 ~ 49,870円
税込価格
54,083円 ~ 54,857円

【特長】・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。・作業性に優れており、天井...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用圧力:
    1.4MPa(14kgf/cm2
  • 取付一次側:
    R3/8 オス
  • 取付二次側:
    Rc3/8 メス
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
  • 奥行(mm):
    113
  • 高さ(mm):
    428
  • 幅(mm):
    370
  • ホース内径×外径(mm):
    10×14
  • ホース一次側全長(m):
    1
  • 外径(mm):
    14
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 設置タイプ:
    天吊り・壁付け式
  • 特長:
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
  • 仕様:
    ラチェット式ストッパー 自動巻取式
  • 付属品:
    ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 一次側ホースASSY 日東工器製カプラ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース全長(m)
ホース二次側全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580117390035
102-6062
8200.0
13
13

1個

49,166( 54,083円 )

1日目

4580117390042
102-6071
8300.0
15
15

1個

49,870( 54,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
・作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。
・自動巻取式です。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“大型ハンディーエアーリール”

“大型ハンディーエアーリール”

    “大型タフティーエアーリール”

    “大型タフティーエアーリール”

      “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

      “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

        自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

        自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

          エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ

          エアホースリール(簡単ホース交換機構タイプ)耐火花タイプ SHSシリーズ

            エアーホースリール"スーパーリール"

            エアーホースリール"スーパーリール"

              エアリール 自動巻(スタンダードホース)

              エアリール 自動巻(スタンダードホース)

                エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                  日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                  日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                    ハタヤ エヤーマック

                    ハタヤ エヤーマック

                      エアツールホルダー BIG

                      エアツールホルダー BIG

                        メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 中発販売 三協リール 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 三協リール 日平機器 ハタヤリミテッド SK-11
                        通常価格 49,166円 57,978円 18,897円 27,052円 27,115円 23,100円 27,216円 17,625円 22,712円 49,282円 1,889円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   14日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - - ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール -
                        使用圧力 1.4MPa(14kgf/cm2 1.4MPa(14kgf/cm2 1.4MPa(14kgf/cm2 - - - - - - - -
                        取付一次側 R3/8 オス - R1/4 オス - - - - - - - -
                        取付二次側 Rc3/8 メス - Rc1/4 メス - - - - - - - -
                        材質1 本体:スチール - 本体:樹脂 - - - - - - - -

                        “大型ハンディーエアーリール”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました