(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,897円 ~ 19,898円
税込価格
20,787円 ~ 21,888円

【特長】・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。・作業性に優れており、天井...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用圧力:
    1.4MPa(14kgf/cm2
  • 取付一次側:
    R1/4 オス
  • 取付二次側:
    Rc1/4 メス
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
  • 奥行(mm):
    105
  • 高さ(mm):
    293
  • 幅(mm):
    247
  • ホース内径×外径(mm):
    6.4×10
  • 外径(mm):
    10
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • 設置タイプ:
    天吊り・壁付け式
  • 特長:
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
  • 仕様:
    自重落下式ストッパー 自動巻取式
  • 付属品:
    ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース全長(m)
ホース二次側全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580117390011
102-6046
2900.0
6
6

1個

18,897( 20,787円 )

1日目

4580117390028
102-6054
3100
8
8

1個

19,898( 21,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
・作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

“ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパー

    “大型ハンディーエアーリール”

    “大型ハンディーエアーリール”

      エアーリール

      エアーリール

        ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

        ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)

          ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

          ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

            ウレタンホース(カプラ付き)

            ウレタンホース(カプラ付き)

              ウレタンホース (ホースのみ)

              ウレタンホース (ホースのみ)

                エアーソケット ウレタンホース取付用

                エアーソケット ウレタンホース取付用

                  エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802

                  エアープラグ ウレタンホース取付用 A1801/A1802

                    リモコンリール

                    リモコンリール

                      エアリール

                      エアリール

                        エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2

                        エアー関連商品 コイルホース(ワンタッチカプラ付) ACH-2

                          高圧スリックスリムホース

                          高圧スリックスリムホース

                            メーカー 日平機器 日平機器 トラスコ中山 日平機器 日平機器 シグネット シグネット EARTH MAN EARTH MAN 日平機器 ハタヤリミテッド アクセル マキタ
                            通常価格 18,897円 49,166円 21,990円 19,884円 24,161円 6,850円 6,300円 1,429円 756円 24,829円 27,567円 4,394円 10,344円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - カプラ カプラ - ホース・エアリール ホース・エアリール -
                            使用圧力 1.4MPa(14kgf/cm2 1.4MPa(14kgf/cm2 - - - - - - - - - - -
                            取付一次側 R1/4 オス R3/8 オス - - R1/4 - - - - - - - -
                            取付二次側 Rc1/4 メス Rc3/8 メス - - Rc1/4 - - - - - - - -
                            材質1 本体:樹脂 本体:スチール - - ホース:ポリウレタン(ブレード入り) - - - - ボディー:ポリプロピレン - - -

                            “ハンディーエアーリール”_自重落下式ストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました