(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
27,567円 ~ 35,257円  特別価格 
税込価格
30,324円 ~ 38,783円  特別価格 

【特長】・エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 常用圧力(Mpa):
    1
  • 補助ホース(m):
    1
  • 取付金具 一次側:
    1/4カップリングプラグ
  • 取付金具 二次側:
    1/4カップリングソケット
  • 材質1:
    円盤:鋼
  • 特長:
    一次側接続補助ホースはワンタッチ継手で脱着できます。持ち運びの際は本体内にコンパクトに収納されます。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

エアリール ロゴ

1918年に創業し、この度100周年を迎えました。コードリール、作業用照明機器、エアーリール、ガスリールなどの開発・生産を行っています。様々な現場でハタヤ製品は活躍しております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ホース内径(mm)
ホース外径(mm)
JANコード
トラスココード
ホース全長(m)
ホース内径×外径(mm)
ホース材質
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
14.5
4930510317014
106-5025
20
8.0×14.5
編糸補強塩化ビニール
6.3
1台

1個

27,567( 30,324円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
15
4930510317038
106-5033
20
8.0×15.0
編糸補強天然ゴム
8.0
1台

1個

31,864円

25,704

( 28,274円 )

1日目

8
15
4930510317045
106-5041
30
8.0×15.0
編糸補強天然ゴム
9.5
1台

1個

27,842円

25,726

( 28,299円 )

1日目

8.5
16
4930510317052
106-5050
20
8.5×16.0
編糸補強塩化ビニール
8.0
1台

1個

33,139円

22,305

( 24,536円 )

1日目

8.5
16
4930510317069
106-5068
30
8.5×16.0
編糸補強塩化ビニール
9.5
1台

1個

35,257円

28,441

( 31,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー作業をしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。
・一次側接続補助ホースはワンタッチカプラ着脱式で、ドラムの中にスッキリと収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアリール

エアリール

    オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

    オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

      中間ニップル(ホースジョイント)

      中間ニップル(ホースジョイント)

        エアーソケット メネジ取付用

        エアーソケット メネジ取付用

          自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

          自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

            エアツールホルダー BIG

            エアツールホルダー BIG

              “大型ハンディーエアーリール”

              “大型ハンディーエアーリール”

                “ナラシマキエアリール”

                “ナラシマキエアリール”

                  エアコンプレッサ 補助タンク用ホース

                  エアコンプレッサ 補助タンク用ホース

                    "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

                    "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

                      メーカー ハタヤリミテッド H&H H&H EARTH MAN 中発販売 SK-11 日平機器 ハタヤリミテッド HiKOKI(旧日立工機) 日平機器
                      通常価格 27,567円 996円 954円 1,058円 27,052円 1,889円 49,166円 32,487円 12,881円 9,179円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   1日目  
                      種類 ホース・エアリール カプラ カプラ カプラ ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール
                      常用圧力(Mpa) 1 - - - - - - 1.5 - -
                      補助ホース(m) 1 - - - - - - - - -
                      取付金具 一次側 1/4カップリングプラグ - - - - - - パージ付プラグ - -
                      取付金具 二次側 1/4カップリングソケット - - - - - - ワンタッチロックカプラ - -

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました