(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ナラシマキエアリール”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ナラシマキエアリール”

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
32,487円 ~ 42,835円
税込価格
35,736円 ~ 47,119円

【特長】・ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 常用圧力(Mpa):
    1.5
  • 取付金具 一次側:
    パージ付プラグ
  • 取付金具 二次側:
    ワンタッチロックカプラ
  • 奥行(mm):
    402
  • 高さ(mm):
    364.5
  • 幅(mm):
    330
  • 特長:
    ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付です。一次側ホース先端はパージ機能プラグ付です。持ち運びの邪魔にならない折りたたみハンドル付です。
  • 材質:
    ホース:ソフトポリウレタン樹脂
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

“ナラシマキエアリール” ロゴ

1918年に創業し、この度100周年を迎えました。コードリール、作業用照明機器、エアーリール、ガスリールなどの開発・生産を行っています。様々な現場でハタヤ製品は活躍しております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ホース内径(mm)
ホース外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ホース全長(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10
4930510314150
310-8902
6500.0
ホース:ソフトポリウレタン樹脂(ブレード入り)
20
1台

1個

32,487( 35,736円 )

1日目

8.5
12.5
4930510314174
310-8911
7000.0
ホース:ソフトポリウレタン樹脂(ブレード入り)
20
1台

1個

36,913( 40,604円 )

5日目

6.5
10
4930510314167
310-8929
7100.0
ホース:ソフトポリウレタン樹脂(ブレード入り)
30
1台

1個

35,366( 38,903円 )

1日目

8.5
12.5
4930510314181
310-8937
7800.0
ホース:ソフトポリウレタン樹脂(ブレード入り)
30
1台

1個

42,835( 47,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
・ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
・ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付です。
・一次側ホース先端はパージ機能プラグ付です。
・持ち運びの邪魔にならない折りたたみハンドル付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ナラシマキエアリール”

“ナラシマキエアリール”

    取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

    取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

      オートエアーリール

      オートエアーリール

        エアリール

        エアリール

          エアリール(スウィングカップリング付)

          エアリール(スウィングカップリング付)

            自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

            自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

              エアリール 自動巻(ソフトホース)

              エアリール 自動巻(ソフトホース)

                空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)

                空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)

                  エアーソケット メネジ取付用

                  エアーソケット メネジ取付用

                    “大型ハンディーエアーリール”

                    “大型ハンディーエアーリール”

                      スリックホース

                      スリックホース

                        B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                        B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                          高圧エアホースリール 30m

                          高圧エアホースリール 30m

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 中発販売 ハタヤリミテッド トラスコ中山 EARTH MAN 日平機器 マキタ トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 32,487円 24,378円 14,641円 27,567円 24,471円 27,052円 28,297円 1,759円 1,058円 49,166円 6,120円 14,467円 27,941円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   3日目~   1日目   5日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 カプラ ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール
                            常用圧力(Mpa) 1.5 1.5 - 1 - - 1.5(15kgf/cm2) - - - - - -
                            取付金具 一次側 パージ付プラグ PF1/4 - 1/4カップリングプラグ - - 3/8プラグカプラ付 - - - - - -
                            取付金具 二次側 ワンタッチロックカプラ 1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付(HC-2RO) - 1/4カップリングソケット - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 402 - - - - - 121 - - - - - -

                            “ナラシマキエアリール”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            装置の試運転用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            整備などで計装エアが停止している状態で装置を稼働させたい場合に使用しています。太いホースなので、この距離でもエア圧を維持できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            近くにエア源無い場所での作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            ベビコンなどでも対応できるのですが、延長ホースで工場の圧縮空気から直接取り出してしまえば量を気にせずに使えるので楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品のセッティング
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/01
                            現場にてメンテナンスの為に使用してます。折り畳みhandleなど細かな点まで気配りのある製品です。キャスター&ストッパーを取り付けてもいいかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました