(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンエアリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,687円 ~ 30,704円  特別価格 
税込価格
24,956円 ~ 33,774円  特別価格 

【特長】・使いやすさにこだわり安定感を高めたボックスタイプ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 常用圧力(Mpa):
    1.5
  • ホース内径(mm):
    6.5
  • ホース外径(mm):
    10
  • 一次側ホース(m):
    2
  • 取付金具 一次側:
    HC-2Pプラグ
  • 取付金具 二次側:
    HC-2Rロータリーソケットナット
  • 奥行(mm):
    369
  • 高さ(mm):
    348
  • 幅(mm):
    348
  • 特長:
    使いやすさにこだわり安定感を高めたボックスタイプ。
  • 材質:
    本体:ブレード入ウレタン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ホース全長(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930510314204
106-5076
6500.0
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
18
1台

1個

22,687( 24,956円 )

1日目

4930510314211
106-5084
7000.0
ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
28
1台

1個

30,704円

20,666

( 22,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさにこだわり安定感を高めたボックスタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンエアリール

ウレタンエアリール

    UCLシリーズ ウレタンエヤーリール

    UCLシリーズ ウレタンエヤーリール

      UCSシリーズ ウレタンエヤーリール

      UCSシリーズ ウレタンエヤーリール

        エアホースリール Sソフト SAR-030SS

        エアホースリール Sソフト SAR-030SS

          “ナラシマキエアリール”

          “ナラシマキエアリール”

            エアリール ホースなし

            エアリール ホースなし

              エアホースリール EAR-020/EAR-030

              エアホースリール EAR-020/EAR-030

                高圧エアホースリール 30m

                高圧エアホースリール 30m

                  エアリール(スウィングカップリング付)

                  エアリール(スウィングカップリング付)

                    エアーリール

                    エアーリール

                      オートエアーリール

                      オートエアーリール

                        B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                        B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                          エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSA

                          エアホースリール大型耐火花タイプ SHR-40PSA

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド SK-11 ハタヤリミテッド E-Value E-Value SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三協リール
                            通常価格 22,687円 55,012円 31,421円 8,971円 32,487円 7,430円 10,275円 27,941円 24,471円 21,990円 14,641円 14,467円 71,178円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール - - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール -
                            常用圧力(Mpa) 1.5 - - - 1.5 - - - - - - - -
                            ホース内径(mm) 6.5 - - - - - - - - - - - -
                            ホース外径(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            一次側ホース(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            ウレタンエアリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました