(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリール 自動巻(スタンダードホース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアリール 自動巻(スタンダードホース)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,216円 ~ 37,736円
税込価格
29,938円 ~ 41,510円

【特長】・分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。・3分ホースもスムー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 詳細タイプ:
    スタンダードホース
  • 常用圧力(Mpa):
    1.5(15kgf/cm2)
  • 一次側ホース(m):
    1
  • 取付金具 一次側:
    3/8プラグカプラ付
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    ホース:ポリウレタン
  • ホース全長(m):
    10
  • 奥行(mm):
    121
  • 高さ(mm):
    388
  • 幅(mm):
    312
  • ホース一次側全長(m):
    1
  • ホース二次側全長(m):
    10
  • 使用圧力(MPa):
    1.5
  • 特長:
    分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。
  • 付属品:
    ホース口金・プラグカプラ・取付金具一式
  • 材質:
    本体:樹脂 ホース:ポリウレタン
  • ホース材質:
    編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

エアリール(自動巻) ロゴ

1918年に創業し、この度100周年を迎えました。コードリール、作業用照明機器、エアーリール、ガスリールなどの開発・生産を行っています。様々な現場でハタヤ製品は活躍しております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ホース内径(mm)
ホース外径(mm)
取付金具 二次側
JANコード
トラスココード
ホース内径×外径(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10
1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付
4930510315867
375-5134
6.5×10
3.9
1台

1個

27,216( 29,938円 )

1日目

8.5
12
3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付
4930510315874
375-5142
8.5×12
4.2
1台

1個

37,736( 41,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。
・3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。
・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
・ワンタッチロータリーカプラ付です。
・引きヒモ付です。
・特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。
・巻き込み防止ゴムストッパー付です。
・最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
【用途】
・エアー作業に。
・天井、壁面、柱などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアリール 自動巻(スタンダードホース)

エアリール 自動巻(スタンダードホース)

    エアリール 自動巻(難燃性ホース)

    エアリール 自動巻(難燃性ホース)

      エアリール 自動巻(ソフトホース)

      エアリール 自動巻(ソフトホース)

        取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

        取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

          オートエアーリール

          オートエアーリール

            “ナラシマキエアリール”

            “ナラシマキエアリール”

              “大型ハンディーエアーリール”

              “大型ハンディーエアーリール”

                自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                  ニードルスケーラー

                  ニードルスケーラー

                    エアツールリール

                    エアツールリール

                      ENDO エアツールリール

                      ENDO エアツールリール

                        メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日平機器 中発販売 アネスト岩田キャンベル(DIY) 遠藤工業 遠藤工業
                        通常価格 27,216円 32,474円 28,297円 24,378円 14,641円 32,487円 49,166円 27,052円 6,188円 46,000円 32,254円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目  
                        種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール その他関連用品 - ホース・エアリール
                        詳細タイプ スタンダードホース 難燃性ホース ソフトホース - - - - - - - -
                        常用圧力(Mpa) 1.5(15kgf/cm2) 1.5(15kgf/cm2) 1.5(15kgf/cm2) 1.5 - 1.5 - - - - -
                        一次側ホース(m) 1 1 1 1 - - - - - - -
                        取付金具 一次側 3/8プラグカプラ付 3/8プラグカプラ付 3/8プラグカプラ付 PF1/4 - パージ付プラグ - - - - -

                        エアリール 自動巻(スタンダードホース)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました