(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリール 自動巻(難燃性ホース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアリール 自動巻(難燃性ホース)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,474円 ~ 33,528円  特別価格 
税込価格
35,721円 ~ 36,881円  特別価格 

【特長】・火花に強い難燃性ホースです。・分解しなくても簡単な手順でホース交換が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 詳細タイプ:
    難燃性ホース
  • 常用圧力(Mpa):
    1.5(15kgf/cm2)
  • 一次側ホース(m):
    1
  • 取付金具 一次側:
    3/8プラグカプラ付
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    ホース外側:難燃性塩化ビニル
  • 材質3:
    ホース内側:ポリウレタン
  • ホース全長(m):
    10
  • 奥行(mm):
    121
  • 高さ(mm):
    388
  • 幅(mm):
    312
  • 特長:
    火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。
  • 付属品:
    ホース口金・プラグカプラ・取付金具一式
  • 材質:
    本体:樹脂 ホース外側:難燃性塩ビ ホース内側:ポリウレタン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホース内径(mm)
ホース外径(mm)
取付金具 二次側
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10
1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付
4930510315881
375-5118
3900.0
6.5×10
1台

1個

33,528円

29,011

( 31,912円 )

1日目

8.5
12
3/8ワンタッチロータリーナットカプラ付
4930510315898
375-5126
4200.0
8.5×12
1台

1個

32,474( 35,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花に強い難燃性ホースです。
・分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。
・3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。
・一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
・ワンタッチロータリーカプラ付です。
・特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。
・巻き込み防止ゴムストッパー付です。
・最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
【用途】
・溶接現場などでのエアー作業に。
・天井、壁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアリール 自動巻(難燃性ホース)

エアリール 自動巻(難燃性ホース)

    エアリール 自動巻(ソフトホース)

    エアリール 自動巻(ソフトホース)

      自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

      自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

        エアリール 自動巻(スタンダードホース)

        エアリール 自動巻(スタンダードホース)

          ハタヤ エヤーマック

          ハタヤ エヤーマック

            エアーリール

            エアーリール

              日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

              日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

                オートエアーリール SAAR-6504

                オートエアーリール SAAR-6504

                  日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                  日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                    エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                    エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                      “大型ハンディーエアーリール”

                      “大型ハンディーエアーリール”

                        取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

                        取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

                          “大型タフティーエアーリール”

                          “大型タフティーエアーリール”

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 中発販売 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 日平機器 SK-11 日平機器 三協リール 日平機器 ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 32,474円 28,297円 27,052円 27,216円 49,282円 21,990円 22,712円 8,505円 20,674円 17,625円 49,166円 24,378円 57,978円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール
                            詳細タイプ 難燃性ホース ソフトホース - スタンダードホース - - - - - - - - -
                            常用圧力(Mpa) 1.5(15kgf/cm2) 1.5(15kgf/cm2) - 1.5(15kgf/cm2) - - - - - - - 1.5 -
                            一次側ホース(m) 1 1 - 1 - - - - - - - 1 -
                            取付金具 一次側 3/8プラグカプラ付 3/8プラグカプラ付 - 3/8プラグカプラ付 - - - - - - - PF1/4 -

                            エアリール 自動巻(難燃性ホース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました