(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
24,378円 ~ 33,942円  特別価格 
税込価格
26,816円 ~ 37,336円  特別価格 

【特長】・余分な力は不要、一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 常用圧力(Mpa):
    1.5
  • ホース内径(mm):
    6.5
  • ホース外径(mm):
    10
  • 一次側ホース(m):
    1
  • 取付金具 一次側:
    PF1/4
  • 取付金具 二次側:
    1/4ワンタッチロータリーナットカプラ付(HC-2RO)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • この商品は天井や壁面に取り付けて使用するエアーの延長リールです。

【特長】
  • ホースの引き出し用引きヒモ付きです。高所に取り付けてホースを引き出すときに手が届かず、無理な引き出し方をしてしまうことで起こる器具の破損を防ぎます。

〈標準ウレタンホース仕様(ABU型・ADU型)〉

  • 各種エアー工具、塗装などに最適

〈耐スパッターホース仕様(ABT型・ADT型)〉

  • 火花に強い難燃性ホース、溶接現場で活躍
  • ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)

【用途】
  • エアー作業時の必要な時だけホースを引き出し使用できます。足元にホースがはわないので安心です。

外形図

取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10  外形図1

ABU・ABT型

 
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10  外形図2

ADU・ADT型

注意・禁止事項

【警告】

  • 本製品は屋内用です。屋外や高温多湿の場所では使用しない。〈故障の原因になります。〉
  • ハンガーと本体が確実にボルト締めしてあるか確認すること。〈落下・けがの原因になります。〉
  • 食品用途やエアー以外の流体用には使用しない。〈けが・事故の原因になります。〉
  • 圧送専用です。負圧用途には使用しない。〈故障の原因になります。〉
  • 常用圧力を超えて使用しない。〈故障の原因になります。〉
    常用圧力:
    周囲温度20℃時/1.5MPa(15kgf/cm2)以下
    周囲温度50℃時/0.6MPa(6kgf/cm2)以下
  • カプラ接続部・ホースの状態を定期的に点検し、異常があれば交換・修理すること。〈けが・エアー漏れの原因になります。〉
  • 分解・改造をしない。(本体にはゼンマイが内蔵されているので分解すると大変危険です。)〈けが・故障・事故の原因になります。〉
  • 流体温度・周囲温度は-10℃~+50℃の範囲で使用すること。〈ホース破裂・エアー漏れの原因になります。〉
  • 接続金具の分解・改造を絶対にしない。〈けが・事故の原因になります。〉
  • 二次側ホースの切断加工を絶対にしない。〈けが・事故の原因になります。〉
  • 火気・熱源・可燃物の近くで使用しない。〈けが・事故の原因になります。〉

 

【注意】

  • 巻き取り時はホースを必ず持ち、収納の補助をすること。絶対に手放ししない。〈けが・故障の原因になります。〉
  • ホースは黄色の引き止めマーク以上無理に引き出さない。〈エアー漏れ・故障の原因になります。〉
  • ホースの破れ・膨れ・キズがついたまま使用しない。〈エアー漏れの原因になります。〉
  • ホースの許容曲げ最小半径は60mm以上で使用し、ホースを折り曲げたり、キズをつけたりしない。〈エアー漏れの原因になります。〉
  • ホースを無理に引っ張らない!踏まない!重量物をのせない!〈エアー漏れ・故障の原因になります。〉
  • ホースは油脂・アルコール・溶剤・薬品等に触れさせない。〈エアー漏れの原因になります。〉
  • ホースの横引き等ガイドローラーに無理な力を与えない。〈故障の原因になります。〉
  • 巻き取り時はガイドローラー部に手を入れない。(指などが挟まれ大変危険です。)〈けが・故障の原因になります。〉
  • 圧縮空気中に油分や水分が混入している場合があるので、使用用途には注意すること。
  • 粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所の近くで使用しない。〈故障の原因になります。〉
  • 落としたり、強い衝撃を与えない。〈故障の原因になります。〉
  • 不安定な場所に取り付けない。〈けが・落下・故障の原因になります。〉
  • カプラに接続する時は確実に差し込むこと。〈けが・エアー漏れの原因になります。〉
  • 長時間使用しない時は元栓を閉じること。〈エアー漏れの原因になります。〉
  • 接続金具はリール・ホースの寸法に合ったものを選定すること。〈エアー漏れ・ホース抜けの原因になります。〉
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
ホース全長(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
ホース内径×外径(mm)
ホース二次側全長(m)
特長
ホース材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930510314426
106-5122
3700.0
本体:ABS樹脂
8
98
323
245
6.5×10
-
余分な力は不要、一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。天井、柱、壁に取り付け可能です。一次側ホース1m付です。
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
1台

1個

24,378( 26,816円 )

1日目

4930510314457
838-7221
4600.0
ABS
10
110
367
288
-
-
-
編糸補強1Bブレード入り(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ)
1台

1個

33,942( 37,336円 )

5日目

4930510314402
106-5106
4600.0
本体:ABS樹脂
10
110
367
288
6.5×10
10
余分な力は不要、一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。天井、柱、壁に取り付け可能です。一次側ホース1m付です。
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
1台

1個

26,766( 29,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・余分な力は不要、一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
・天井、柱、壁に取り付け可能です。
・一次側ホース1m付です。
・自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

    “ナラシマキエアリール”

    “ナラシマキエアリール”

      エアリール 自動巻(スタンダードホース)

      エアリール 自動巻(スタンダードホース)

        オートエアーリール

        オートエアーリール

          自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

          自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

            “大型ハンディーエアーリール”

            “大型ハンディーエアーリール”

              エアーホースリール"スーパーリール"

              エアーホースリール"スーパーリール"

                エアリール

                エアリール

                  エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                  エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                    エアリール 自動巻(ソフトホース)

                    エアリール 自動巻(ソフトホース)

                      ENDO エアツールリール

                      ENDO エアツールリール

                        エアツールリール

                        エアツールリール

                          B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                          B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 中発販売 日平機器 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 遠藤工業 遠藤工業 トラスコ中山
                            通常価格 24,378円 32,487円 27,216円 14,641円 27,052円 49,166円 23,100円 27,567円 32,474円 28,297円 32,254円 46,000円 14,467円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール
                            常用圧力(Mpa) 1.5 1.5 1.5(15kgf/cm2) - - - - 1 1.5(15kgf/cm2) 1.5(15kgf/cm2) - - -
                            ホース内径(mm) 6.5 - - - - - - - - - - - -
                            ホース外径(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            一次側ホース(m) 1 - 1 - - - - - 1 1 - - -

                            取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ガレージでのエアーの取り回し
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                            ガレージでコンプレッサーからエアー工具を使い際の取り回しに使っています.長さは少し短いですが本体自体は小型で設置しやすいです.またエアーホースは取り出しや戻す際にとてもスムーズに行えます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました