(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ENDO エアツールリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ENDO エアツールリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,254円 28,628円
税込単価
35,479円 31,491円

【特長】・ホース内径がφ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。・ラチ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • JANコード:
    4560119620521
  • トラスココード:
    375-0752
  • 質量(g):
    3800.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂●ホース:ウレタン
  • ストローク(m):
    2
  • ホース内径(mm):
    10
  • ホース内径×外径(mm):
    10×14
  • ホース二次側全長(m):
    2
  • 外径(mm):
    205
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用圧力(MPa):
    0.3~1.0
  • 設置タイプ:
    フック吊り下げ
  • 特長:
    ホース内径がφ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATR-5

1個

32,254円

28,628

( 31,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース内径がφ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。
・ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
【用途】
・ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ENDO エアツールリールの型番ATR-5のページです。
型番ATR-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ENDO エアツールリール

ENDO エアツールリール

    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

      日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

      日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

        オートエアーリール SAAR-6504

        オートエアーリール SAAR-6504

          エアリール 自動巻(ソフトホース)

          エアリール 自動巻(ソフトホース)

            エアリール 自動巻(難燃性ホース)

            エアリール 自動巻(難燃性ホース)

              ハタヤ エヤーマック

              ハタヤ エヤーマック

                エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                  エアーレギュレーター

                  エアーレギュレーター

                    自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                    自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                      オートエアーリール

                      オートエアーリール

                        エアリール 自動巻(スタンダードホース)

                        エアリール 自動巻(スタンダードホース)

                          “大型ハンディーエアーリール”

                          “大型ハンディーエアーリール”

                            メーカー 遠藤工業 日平機器 日平機器 SK-11 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール エスコ 中発販売 トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 32,254円 22,712円 20,674円 8,505円 28,297円 32,474円 49,282円 17,625円 3,900円 27,052円 14,641円 27,216円 49,166円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール
                            JANコード 4560119620521 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 375-0752 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3800.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ABS樹脂●ホース:ウレタン - - - - - - - - - - - -

                            ENDO エアツールリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました