(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,982円 25,879円
税込単価
35,180円 28,467円

【ブランド】KTC(京都機械工具)【特長】・ティージングスロット付きで、回転の...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • 最大締付トルク(N・m):
    110
  • 充電式:
  • 質量(g):
    1100
  • 打撃数(min-1):
    -
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~2500
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 充電時間:
    40分
  • JANコード:
    4989433613253
  • トラスココード:
    449-1866
  • 最大締付トルク(N・m):
    110
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    -
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2500
  • 特長:
    ティージングスロット付きで、回転の微調整が可能です。小型リチウムイオン電池を採用し、小型で軽量です。バッテリーは残量が一目で分かるインジケーター付きです。LEDライト搭載です。
  • 仕様:
    アンビル1/4”
  • 付属品:
    リチウムイオンバッテリーパック(JBE14415G)2個・NO.2ビット(4本)・充電器・専用樹脂ケース

型番

JTAE115 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTAE115

10

1個

31,982円

25,879

( 28,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】KTC(京都機械工具)
【特長】
・ティージングスロット付きで、回転の微調整が可能です
・小型リチウムイオン電池を採用し、小型で軽量です
・バッテリーは残量が一目で分かるインジケーター付きです
・LEDライト搭載です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )の型番JTAE115のページです。
型番JTAE115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

    充電式アングルインパクトドライバTL061D

    充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

      充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

        充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

        充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

          充電インパクトドライバー(7.2V)

          充電インパクトドライバー(7.2V)

            充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

            充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

              充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

              充電マルチインパクトドライバー(12V)電池パック・充電器

                AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

                AC100V スマートドリルドライバー(キーレスチャックタイプ)

                  充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

                  充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)

                    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                      充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

                      充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

                        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                          バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                          バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-EC

                            メーカー KTC(京都機械工具) マキタ Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER ボッシュ Panasonic マキタ BLACK AND DECKER ボッシュ
                            通常価格 31,982円 26,046円 24,503円 23,351円 8,968円 7,196円 15,596円 7,569円 22,471円 15,073円 9,261円 24,590円 34,965円
                            通常出荷日 1日目   3日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            販売セット内容 本体のみ - - - - - - - 本体のみ - - - 本体/ケース/バッテリー/充電器
                            最大締付トルク(N・m) 110 60 - - - - - - 110 25 90 - 110
                            充電式 - - - - - - -
                            質量(g) 1100 1700(バッテリ含む) 1000 1000 640.0 - - - 900(バッテリー含) - - 1500 900(バッテリー含)
                            打撃数(min-1) - - - - - - - - - - - - -

                            充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました