(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“同軸ケーブルストリッパー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“同軸ケーブルストリッパー”

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,700円 ~ 4,800円
税込価格
5,170円 ~ 5,280円

【特長】・気温の変化などで伸縮する外皮に合わせて刃の微調整ができます。・手前の...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    127
  • 質量(g):
    70
  • 特長:
    気温の変化などで伸縮する外皮に合わせて刃の微調整ができます。手前の刃が外皮のみ、先の刃が芯線まで、一度の作業でストリップできます。適用ケーブルは、3C、4C、5Cです。
  • 用途:
    同軸ケーブルのストリップ。通信業、電気工事業、家電サービス業。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
摘要
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2枚刃
4937897510199
321-8082

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

3枚刃
4937897510489
366-5097

1個

4,800( 5,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気温の変化などで伸縮する外皮に合わせて刃の微調整ができます。
・手前の刃が外皮のみ、先の刃が芯線まで、一度の作業でストリップできます。
・適用ケーブルは、3C、4C、5Cです。
【用途】
・同軸ケーブルのストリップ。
・通信業、電気工事業、家電サービス業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“同軸ケーブルストリッパー”

“同軸ケーブルストリッパー”

    6003VA VA線ストリッパ

    6003VA VA線ストリッパ

      アルミスーパーカッター SM200A

      アルミスーパーカッター SM200A

        松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

        松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

          6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

          6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

            ワイヤークランプカッター

            ワイヤークランプカッター

              ワイヤーカッター N-16

              ワイヤーカッター N-16

                ワイヤーカッター 9561-150

                ワイヤーカッター 9561-150

                  倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

                  倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

                    200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                    200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                      ワイヤーストリッパー 90940

                      ワイヤーストリッパー 90940

                        200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)

                        200mm ミニクリッパー(グリップ・バネ付/オフセット)

                          メーカー DENSAN VICTOR(花園工具) スーパーツール 松阪商事 エスコ スリーピークス技研 ホーザン クニペックス トップ工業 エスコ シグネット エスコ
                          通常価格 4,700円 8,626円 2,030円 4,759円 8,400円 6,110円 3,450円 4,835円 6,509円 10,190円 2,050円 11,300円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          全長(mm) 127 - 215 205 - - 200 150 185 - - -
                          質量(g) 70 - 160 250 - - 335 211 290 - 98 -
                          特長 気温の変化などで伸縮する外皮に合わせて刃の微調整ができます。手前の刃が外皮のみ、先の刃が芯線まで、一度の作業でストリップできます。適用ケーブルは、3C、4C、5Cです。 - - - - - - - - - - -
                          用途 同軸ケーブルのストリップ。通信業、電気工事業、家電サービス業。 - - - - - - - - - - -

                          “同軸ケーブルストリッパー”のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          BNCケーブル加工
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/05
                          なくてもケーブル加工はできますが、数が複数個になるならば、持っているべき工具だと思います。作業性が全く違います。買って良かった。カシメタイプのBNCケーブルを作りましたが、20倍位速さは違うでしょう。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました